Датчики перепада давления. Измерение перепадного давления для вычисления расхода
Датчики перепада давления предназначены для измерения объемного или массового расхода всех типов газа, жидкости или пара. Ассортиментный перечень изделий представлен разделительными диафрагмами Deltatop, трубками Пито Deltatop, датчиками Deltabar S.
Датчик перепада давления DO61W
- Измерение расхода жидкости, газа и пара по перепаду давления
- Номинальные диаметры:
DN25...DN600 - Рабочие температуры:
-200 °C...1000 °C - Рабочее давление:
420 бар - В соответствии с
DGRL 97/23/EC - Материалы одобрены NACE
Дополнительная информация по теме DO61W
Датчик перепада давления DO62C
- Измерение расхода газа, пара и жидкости по перепаду давления
- Номинальные диаметры:
DN25...DN1000 - Рабочие температуры:
-200 °C...1000 °C - Рабочее давление:
до 420 бар - В соответствии с
DGRL 97/23/EC - Материалы одобрены NACE
Дополнительная информация по теме DO62C
Датчик перепада давления DO63C
- Измерение расхода газа, пара и жидкости по перепаду давления
- Номинальные диаметры:
DN50...DN1000 - Рабочие температуры:
-200 °C...1000 °C - Рабочее давление:
до 420 бар - В соответствии с DGRL 97/23/EC
- Материалы одобрены NACE
Дополнительная информация по теме DO63C
Датчик перепада давления DP61D
- Измерение расхода газа, пара и жидкости по перепаду давления
- Номинальные диаметры 40 .. 140 мм
- Рабочие температуры от -200 °C до 1000 °C
- Рабочее давление до 420 бар
- Соотвествие стандарту DGRL 97/23/EC
- Материалы одобрены NACE
Дополнительная информация по теме DP61D
Датчик дифференциального давления PMD70
- Сенсор:
Керамические измерительные диафрагмы - Присоединение к процессу:
Тефлоновые фланцы - Рабочий диапазон:
-25мбар...+25мбар до
-3бар...+3бар - Рабочая температура:
-10°C...100°C - Погрешность:
0.075%
0.05% (опция)
Дополнительная информация по теме PMD70
Датчик дифференциального давления PMD75
- Сенсор:
Металлические измерительные диафрагмы - Присоединение к процессу:
до 420бар в стандартном исполнении
Диафрагма: Тантал - Рабочий диапазон:
-10мбар...+10мбар до
-40бар...+40бар - Рабочая температура:
-40°C...+120°C - Погрешность:
0.075%
0.05% (опционально)
Дополнительная информация по теме PMD75