Расходомеры электромагнитные
Расходомеры электромагнитные Promag могут применяться с любыми жидкими продуктами с минимальной электропроводностью (> 1 мкСм/см) с/без содержания взвесей. Диапазон номинальных диаметров расходомеров электромагнитных ДУ 2...2000. Ассортимент электромагнитных расходомеров представлен сериями Promag D, Promag H, Promag L, Promag P, Promag S, Promag W и приборами специального назначения Magphant и Dosimag. Перечисленные серии могут комплектоваться сенсорами Promag 10, Promag 23, Promag 50 / 51, Promag 53 / 55.
Общая информация
История электромагнитного метода измерения расхода насчитывает уже более 50 лет, при этом, его популярность продолжает неуклонно расти практически во всех отраслях промышленности.
Электромагнитные расходомеры Promag могут применяться с любыми жидкими продуктами с минимальной электропроводностью (> 1 мкСм/см) с/без содержания взвесей; примерами применения является измерение расхода: в процессах водоподготовки, очистки сточных вод, измерение расхода суспензий, паст, кислот, щелочей, соков, фруктовой мякоти и т.д.
Среди отраслей промышленности, активно использующих данный принцип измерения расхода можно выделить следующие: водоподготовка/водоотведение, химическая промышленность, фармацевтическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность и др. Электромагнитные расходомеры Promag имеют достаточную стойкость к внешним воздействиям для применения даже в добывающей промышленности.
Преобразователи
Унифицированное управление, различные выходные сигналы, пакеты программного обеспечения, интерфейс Fieldbus, сертификаты на взрывозащиту и многое другое - все это преобразователи Promag.
Promag 10
Электромагнитный расходомер с преобразователем Promag 10 - экономичное решение для стандартных применений.
Приборы с этим преобразователем:
Promag 23
Расходомер электромагнитный с 2х-проводной схемой подключения. Экономия затрат на монтаж и эксплуатацию.
Приборы с этим преобразователем:
Promag 50 / 51
- Преобразователи для всех стандартных применений и коммерческого учета
- 2х-сточный дисплей с подсветкой экрана
- Управление с помощью клавиш
Приборы с этим преобразователем:
Promag 53 / 55
- Преобразователи с расширенными функциями для специальных применений
- 4х-строчный дисплей с подсветкой экрана
- Сенсорное управление
- Измерение неравномерного потока
- F-Chip (опции ПО): контроль налива и дозирования, очистка электродов
- Модуль HistoROM / T-DAT: Регистрация параметров прибора
- Сигнальные входы для температуры или плотности
Приборы с этим преобразователем:
Сенсоры
Стойкие к внешним воздействиям электромагнитные сенсоры Promag имеют широкую номенклатуру материалов исполнения, различные футеровки измерительных трубок и присоединения к процессу (DIN, ANSI, JIS, AWWA, AS), что позволяет подобрать расходомер практически для любого применения. Погрешность измерения: ±0.2...0.5% от показания.
Promag W
- Номинальные диаметры:
DN 25...2000, применимы для коммерческого учета - Футеровка из полиуретана для холодной воды и других неабразивных жидкостей
- Футеровка из эбонита измерения воды
- Диапазоны температур:
Полиуретан: 0...+80 °C,
Эбонит: -20...+50 °C
Электромагнитные расходомеры с этим сенсором:
Promag S
- Предназначены для измерения расхода сложных продуктов (рудный шлам, целлюлоза или фруктовая масса)
- Номинальные диаметры: DN 15...600
- Специальные измерительные электроды и футеровки для применения при рабочих температурах до +180 °C
Электромагнитные расходомеры с этим сенсором:
Promag P
- Номинальные диаметры
DN 15...600 (1/2...24"), применим для систем коммерческого учета - Футеровки из PTFE и PFA для всех применений в химической и обрабатывающей отраслей промышленности (PFA отлично подходит для высокотемпературных применений / применений с сильными перепадами температур в диапазоне
-40...+180 °C
Электромагнитные расходомеры с этим сенсором:
Promag H
- Сенсоры для измерения малых расходов, номинальные диаметры
DN 2...100, стойким к внешним воздействиям корпус из нержавеющей стали - Футеровка из PFA для всех применений химической, обрабатывающей и пищевой отраслей промышленности (для высокотемпературных применений / при сильных перепадах температуры,
-20...+150 °C) - CIP/SIP (сертификаты 3-A и EHEDG)
- Широкий выбор присоединений к процессу
Электромагнитные расходомеры с этим сенсором:
Promag L
-
Универсальное применение для процессов водоподготовки/водоотведения
-
Компактный, стойкий к внешним воздействиям сенсор для монтажа в ограниченном пространстве
-
Удобное фланцевое присоединение к процессу
-
Футеровка измерительной трубки:
Полиуретан -
Номинальные диаметры:
DN 50...300 -
Рабочая температура: 0...+50 °C
-
Размеры в соответствии с DVGW/ISO
Электромагнитные расходомеры с этим сенсором:
Promag D
-
Универсальное применение для процессов водоподготовки/водоотведения
-
Материал измериетельной трубки:
полиамид -
Номинальные диаметры:
DN 25...80 -
Рабочая температура:
0...+60 °C
Электромагнитные расходомеры с этим сенсором:
Magphant
- Врезной сенсор
- Экономичный мониторинг расхода продукта в стальных или пластиковых трубопроводах
- DN 15...2000 (1/2...80")
Дополнительная информация по теме DTI200
Dosimag
- Система измерения объемного расхода для контроля налива
- Ду 4…15 [5/32"...1/2"]
- Сертификаты 3A и EHEDG
- Компактный дизайн
- Высокая повторяемость
Дополнительная информация по теме 5BH