Особенности и преимущества термометров сопротивления
- Корпус:
- Степень защиты IP66/68
- Взрывозащищенное исполнение
- Исполнение с ударопрочным смотровым окошком для встроенного ЖК дисплея
- Исполнения с высокой крышкой и двойным кабельным вводом под сдвоенный сенсор плюс двойной преобразователь
- Исполнения из нержавеющей стали для применения в агрессивных условиях окружающей среды и для гигиенических применений
- Исполнения из полиамида для применения в условиях повышенного содержания химически активных паров в окружающей среде
- Термовставка:
- Опционально-доступные тонкопленочный и спиралевидный чувствительные элементы Pt100
- Два уникальных по своим характеристикам чувствительных элемента Pt100, доступных по запросу:
- расположенный на самом кончике термовставки и обладающий коротким временем отклика (1-2 сек)
- вибростойкий, применимый при высоких промышленных вибрациях (до 60 кг)
- Диаметр защитной оболочки: 3 или 6 мм.
- Нормирующий преобразователь:
- Стабильность и надежность работы во всем заявленном диапазоне температур окружающей среды (-40...+85оС)
- Целостность конструкции, отсутствие воздуха
- Любые исполнения: преобразователи, встраиваемые в корпус термометра; преобразователи на DIN-рейку; преобразователи в полевом взрывозащищенном корпусе
- Любые выходные сигналы: 4...20мА с фиксируемым или программируемым диапазоном, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus
- Наличие модульного ЖК дисплея для индикации по месту измерения
- Шильдик. Высокая информативность пластикового шильдика, содержащего подробную информацию о приборе:
- Заказной код
- Серийный номер
- Тип взрывозащиты
- Длина погружной части
- Характеристики сенсора
- Характеристики преобразователя (диапазон и тип выходного сигнала)
- Термогильза:
- Широкий ряд исполнений: трубные и цельноточеные, цилиндрической и конической формы
- Любые присоединения к процессу: резьбовые, фланцевые, гигиенические и под приварку
- Внутренний диаметр: от 6,5 до 13мм
- Исполнения из жаростойких сплавов Hastelloy С276 и INCONEL600, Haynes HR160 и INCOLOY800
- Исполнения термогильз с наплавкой из материала Stellite для защиты от абразивных сред при высоких температурах