Сточная вода с целлюлозно-бумажных предприятий часто содержит взвешенные частицы от волокон, дерево и кору, клейкую золу и наполнитель. Потребление воды в бумажном производстве очень велико и поэтому велико количество сточной воды. Для производства одной тонны бумаги требуется около 200 м³ воды.
Очистка воды через фильтр на стадии предварительной очистки уменьшает использование свежей воды. Это также позволяет уловить примерно от 0,5 до 5-кг твердых частиц на 1 м³ воды. Сама очистка имеет три стадии: механическую, химическую и биологическую.
Механическая стадия может включать осаждение, флотацию или фильтрацию, из них наиболее часто используется осаждение. С ее помощью из воды удаляются тонкие частицы. Для улучшения осаждения могут использоваться флоккулирующие агенты, например, сульфат алюминия или полиэлектролиты. Значение pH должно быть тщательно измерено и установлено, так как химикаты могут изменить его.
В большой степени скорость биологической очистки зависит от температуры, pH и концентрации нитритов и кислорода. Наилучший режим находится при температуре между 20°C и 30°C, значении pH между 6,5 и 8,5. БПК снижается незначительно в чисто окислительном резервуаре, в тоже время скорость расхода должна быть мала и емкость резервуара должна быть большой. Аэрация в основном улучшает окисление. Измерения pH, растворенного кислорода и расхода особенно важны. Накопители активного ила используются для большого количества воды с высоким БПК. Преимуществом является короткая продолжительность удерживания сточной воды, хотя сама установка дорогостоящая. pH и содержание кислорода необходимо измерять и регулировать. |