Промышленные требования для текстильной промышленности

Сточная вода с текстильных заводов так же разнообразна, как и технологии, используемые в этой отрасли промышленности. Тем не менее, можно сделать несколько общих утверждений об этой сточной воде:

содержит мало бактерий
малая доля органического азота
тяжелые металлы присутствуют только при использовании металлических красителей
высокие температуры, необработанная вода в диапазоне между 20 °C и 30 °C, иногда даже выше
сточная вода обычно щелочная
доля фосфатов зависит от используемого процесса
Важным критерием для оценки выхода сточной воды является степень разведения красителей. Чем больше степень разведения, тем больше материала попадет в сточную воду.
 
Операция Материал использованный/отложенный  Степень разведения
Степень разведения
вещества, сопутствующие волокнам (животные жиры, частицы грязи)
поверхностно-активные вещества из стиральных порошков
вторичные материалы от предварительной обработки окислением или энзимами 
1:5 до 1:50

Обработка:

щелочное вываривание, отбеливание
каустическая сода, карбонат натрия
окислители (перекись водорода, гипохлорит натрия, хлорит натрия)
вещества, которые редко восстанавливаются (дитионит натрия)
1:1 до 1:50

Покраска

большой выбор красителей

 
Промывка промывка собирает вещества с предыдущих этапов  

Аппретация:

нанесение веществ на основу (сухую краску) с небольшим количеством или без воды
поверхностно-активные вещества и воск для облегчения последующего механического процесса   
 
Перед сбросом сточную воду необходимо нейтрализовать. Иногда достаточно собирать ее и обеспечивать перемешивание. Сточная вода с текстильных фабрик редко имеет нужное соотношение органического материала, чтобы служить питательной средой для бактерий при биологической очистке. Часто очистка использует сточную воду из городской канализации. Очистка будет более простой, если буферные емкости могут хранить случайные выбросы большого количества сточной воды. Если для некоторых веществ необходима дальнейшая очистка, то их можно удалять с помощью осаждения, флокуляции, фильтрации и адсорбции.
 
Напечатать станицу  |   Рекомендовать страницу  |   Добавить в «Избранное»