Реакционный сосуд с перемешиванием - это стандартное устройство, применяемое в химической промышленности для процессов перемешивания и химических реакций в жидкой фазе. Сосуд работает в периодическом режиме при температуре около 150° C. В зависимости от потребностей процесса сосуд выполняют из нелегированной или легированной стали, эмалируют, покрывают металлом или резиной. Ввиду своей универсальности в промышленности стандартизованы реакционные сосуды и определённый набор арматуры и аксессуаров.
Прочные отсеки реакционного сосуда с перемешиванием - это резервуары со встроенными и плотно подогнанными конструкциями, а также кронштейном мешалки и самой мешалкой. Дополнительно туда могут устанавливаться измерительные инструменты, такие, как термометры сопротивления и датчики давления.
Сосуд представляет собой цилиндрический резервуар с изогнутыми днищем и крышкой, сварной или скреплённый фланцами. На крышке имеются несколько отверстий, патрубков, которые также имеют фланцы. Фланец центральной мешалки держит движущую опору мешалки и саму мешалку. Другие патрубки размещены на крышке.
Люк - это входное отверстие в сосуд для его сборки, починки и очистки. Люк имеет круглую или овальную форму. Он должен иметь определенный минимальный размер, позволяющий проникнуть человеку. Он служит также для заполнения твёрдыми веществами. Для быстрого открытия и закрытия у люка есть поднимающаяся крышка подъема с U-штырьками. Кроме того, он может быть оснащён смотровым окошком.
Остальные фланцевые трубы в крышке служат для подачи реагентов, ввода и подсоединения направляющих лопаток и защитных трубок для температурных сенсоров. Они также могут иметь смотровые окошки.
Длинные направляющие лопатки, установленные в резервуар через крышку вместе с мешалкой позволяют производить интенсивное перемешивание содержимого резервуара. Они предотвращают вращение самого сосуда вместе с мешалкой. Как правило, устанавливают от двух до четырёх направляющих одновременно.
Выходной патрубок с выпускным клапаном находится в нижней части резервуара. Нагревающая жидкость или охладитель протекает между внешним корпусом и стенками сосуда и обеспечивает оптимальную температуру процесса.
При нагревании паром он подаётся сверху, и конденсат стекает в конденсационный горшок.
Реакционный сосуд с перемешиванием устанавливают на подставку или опору на скобы или несущее кольцо. Большие реакционные сосуды с перемешиванием устанавливают на несущее кольцо на пол, откуда ими управляют. |