Эндресс+Хаузер в России

 

Центральный офис ООО "Эндресс+Хаузер"

107076, РФ, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 2; Тел.: +7 (495) 783-28-50; Факс: +7 (495) 783-28-55;

E-mail: info@ru.endress.com;                                                                                                         схема проезда

 

Карточка сведений о компании (PDF 66,0 kB)

 

Отдел сервиса ООО "Эндресс+Хаузер"

107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 2; Служба технической поддержки: +7 (495) 661-26-56;

E-mail: helpdesk@ru.endress.com;

     

Склад ООО "Эндресс+Хаузер"
Терминал «Совинтеравтосервис», ЗАО «Шенкер Руссия», 142790, Московская обл., Ленинский р-н, Симферопольское ш., д. 3; Тел.: +7 (495) 229-75-73; Моб.: +7 (916) 109-35-83;

E-mail: vladislav.zaytsev@ru.endress.com;                                                                                  схема проезда

 

 

Филиал ООО "Эндресс+Хаузер" в г. Санкт-Петербург

197376, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7-А, офис 404;

Тел.: +7 (812) 335-19-66; Факс: +7 (812) 335-19-67;

E-mail: infospb@ru.endress.com;                                                                                                  схема проезда

 

Филиал ООО "Эндресс+Хаузер" в г. Новосибирск

630049, РФ, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, офис 514;

Тел.: +7 (383) 236-23-70; Факс: +7 (383) 236-23-71;

E-mail: infonsk@ru.endress.com;                                                                                                  схема проезда

 

Филиал ООО "Эндресс+Хаузер" в г. Екатеринбург

620073, РФ, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, офис 914; Тел./факс: +7 (343) 345-04-89;

E-mail: info-ekaterinburg@ru.endress.com                                                                                 схема проезда

 

Филиал ООО "Эндресс+Хаузер" в г. Уфа

450005, РФ, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября д. 24, офис 235;

Тел./факс: +7 (347) 292-41-50;

E-mail: info-ufa@ru.endress.com;                                                                                                  схема проезда

 

Филиал ООО "Эндресс+Хаузер" в г. Казань

420029, РФ, республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7A, (здание ВНИИР), офис 30;

Тел.: +7 (843) 272-02-46; Факс: +7 (843) 272-46-88;

E-mail: info-kazan@ru.endress.com;                                                                                             схема проезда

 

Филиал ООО "Эндресс+Хаузер" в г. Краснодар

350021, РФ, г. Краснодар, ул. Трамвайная д. 5, офис 408; Тел.: +7 (861) 234-24-09; Факс: +7 (861) 231-65-81;

E-mail: info-krasnodar@ru.endress.com;                                                                                     схема проезда

 

Филиал ООО "Эндресс+Хаузер" в г. Ангарск

665825, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Жаднова д. 2;

Тел.: +7 (3955) 50-81-16; Факс: +7 (3955) 53-73-72;

E-mail: info-angarsk@ru.endress.com;                                                                                         схема проезда

 

 
Напечатать станицу  |   Рекомендовать страницу  |   Добавить в «Избранное»