Индустрия 4.0. Мониторинг энергопотребления

Цифровизация упрощает сбор и мониторинг данных об энергопотреблении

В целях выявления и реализации потенциальной экономии при использовании давления пара, воды и воздуха, а также оптимизации воздействия пивоваренного предприятия на окружающую среду, компания Hofbräuhaus при поддержке Endress+Hauser развернула систему мониторинга энергопотреления на основе цифровой платформы.

Hofbräuhaus Munich ©Endress+Hauser
Memograph M (регистратор данных) ©Endress+Hauser

Индустрия 4.0 в распределительном шкафу: Memograph M со встроенным веб-сервером предоставляет операторам удаленный доступ для получения сохраненных данных и настройки параметров оборудования.

Преимущества

  • Непрерывный мониторинг обеспечивает полную прозрачность энергопотребления в любых процессах – от варки до розлива, независимо от конкретного продукта

  • Благодаря цифровизации мониторинг с легкостью интегрируется в существующую инфраструктуру

Сильвио Ди Тано, Hofbräuhaus Munich

С помощью FieldXpert я могу, находясь где угодно, легко и быстро получать актуальные данные об энергопотреблении, и, кроме того, анализировать тренды и настраивать измерительное оборудование.

Сильвио Ди Тано, Начальник отдела КИПиА
Staatliches Hofbräuhaus München

Задача заказчика

Государственное пивоваренное предприятие поставило перед собой цель: к концу 2019 года снизить удельный расход тепла на 4 процента, а производственные выбросы CO₂ – на целых 30 процентов. Все принимаемые меры были скомпонованы в единую систему управления воздействием на окружающую среду. Потребовалось разработать концепцию автоматизированной интеграции данных. Целью этой концепции стало обеспечение непрерывного сбора данных об энергопотреблении и мобильного доступа к ним.

Наше решение

Центральным компонентом решения выступает Memograph M – регистратор данных, выполняющий функции интерфейса между полевыми измерительными приборами и системой управления процессом. Memograph M передает измеренные датчиками фактические значения в систему управления посредством PROFINET. Мобильный доступ к системе мониторинга данных об энергопотреблении обеспечивает FieldXpert. Этот высокопрочный промышленный планшет имеет предустановленную библиотеку драйверов устройств для всех основных протоколов и автоматически распознает приборы – по однокму клику.