Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Измерение проводимости на станции оборотного водоснабжения

Получение высокоточных измеренных значений даже в нижней области диапазона

Производство замороженных овощей отличается высоким потреблением воды. В целях экономии воды компания Pasfrost решила использовать ее повторно: вода очищается на станции оборотного водоснабжения, включающей в себя систему обратного осмоса. Основа системы обратного осмоса – мембрана, через которую проходит фильтруемая вода. Хорошее состояние этой мембраны является необходимым условием для нормального функционирования станции. Датчики электропроводности Memosens позволяют вести мониторинг состояния мембраны надежно и без труда.

Завод Pasfrost в Пашендейле, Бельгия ©Endress+Hauser

Завод Pasfrost в Пашендейле, Бельгия

Система обратного осмоса на заводе Pasfrost. ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Без неопределенности: надежные и достоверные измерения проводимости дают четкую информацию о состоянии мембраны, и, следовательно, о работе станции обратного осмоса.

  • Высокоточные измерения даже при очень низких значениях проводимости.

  • Принцип plug & play, легкая замена датчиков, калибровка в лабораторных условиях – технология Memosens делает работу с датчиками очень удобной.

Логотип Pasfrost

“Компания Endress+Hauser в очередной раз продемонстрировала свою способность предложить подходящий продукт для любой области применения. CLS82D оказался для нас оптимальным датчиком, позволившим обеспечить высокое качество питьевой воды.”

Wallays
Pasfrost NV.

Задача

Pasfrost перерабатывает свежие овощи в замороженные. Этот процесс подразумевает потребление воды на множестве этапов – это, например, промывка овощей и их бланширование. Помимо станции очистки сточных вод, у Pasfrost есть станция оборотного водоснабжения, на которой происходит очистка большой доли образующихся сточных вод до питьевой воды. Для ее очистки Pasfrost использует такие технологии, как ультрафильтрация, УФ-дезинфекция и обратный осмос. Для очистки большого количества сточных вод используется множество установок обратного осмоса.

Вода для повторного применения

Обратный осмос – это процесс очистки воды, в котором происходит извлечение посторонних веществ – ионов, молекул или частиц – с помощью полупроницаемой мембраны. В установке создается давление, необходимое для преодоления осмотического давления. Посторонние вещества остаются на той стороне мембраны, к которой прикладывается давление, а чистая вода проникает на другую сторону. Для поддержания чистоты и получения высокого качества воды необходимо отслеживать состояние мембраны. Соответственно, на входе процесса обратного осмоса и после мембраны проводится измерение проводимости.

Для того, чтобы процесс соответствовал высоким гигиеническим требованиям относительно питьевой воды, на установках обратного осмоса регулярно производится очистка CIP. Каждые несколько недель они очищаются едким натром или кислотой при 40°C. Датчики проводимости должны выдерживать эту жесткую процедуру очистки.

Наше решение

На входе процесса обратного осмоса был установлен датчик CLS21D, а на выходе – MemosensCLS82D. CLS82D позволяет с высокой точностью измерять даже очень низкие значения проводимости очищенной воды после ее прохождения через полупроницаемую мембрану. Благодаря технологии Memosens оба датчика – CLS82D и CLS21D – просты в использовании и требуют лишь минимального техобслуживания. Через преобразователь Liquiline CM44 значения передаются в АСУТП, которая управляет регенерацией мембраны и циклами очистки CIP в автоматическом режиме.

Результаты

Используя эти датчики проводимости, Pasfrost отслеживает правильность функционирования своей системы обратного осмоса. Благодаря регенерации воды обеспечивается непрерывное и надежное получение высококачественной питьевой воды из переработанных сбросов. За счет этого Pasfrost покрывает собственной переработанной водой три четверти потребности производства в водных ресурсах. Это позволяет Pasfrost практически не зависеть от подачи воды коммунальными службами. Отличный пример рационального и экономичного решения.