Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Интеллектуальная система мониторинга для очистки питьевой воды

Оберзент реализовал связь с удаленными точками измерения посредством LoRaWAN

Раньше специалисту по водоподготовке приходилось считывать измеренные значения и проверять измерительные приборы, отдельно посещая каждый резервуар и установку. Теперь на предприятии развернута новая сеть LoRaWAN, а компоненты измерительной системы модернизированы таким образом, что резервуары и установки интегрированы в облачную систему мониторинга Netilion Water Network Insights. Она позволяет специалистам по водоподготовке в любой момент получать всю необходимую информацию как на мобильных устройствах, так и на компьютерах в центре управления.

Фотография водного резервуара в Марбахе (Германия) Copyright by Oberzent
Контрольная панель системы водоподготовки Шолленбаха Copyright by Oberzent

Контрольная панель системы водоподготовки Шолленбаха

Преимущества для процессов подготовки и хранения воды

  • Сокращение трудозатрат за счет автоматической агрегации данных с датчиков

  • Расширенные возможности реагирования благодаря превентивному решению проблем в водораспределительной сети

  • Экономия времени за счет сокращения ежедневных объездов

  • Работа с мобильных устройств посредством веб-сервиса

Флаг Оберзента

Наши специалисты по водоподготовке могут посвящать больше времени своим основным задачам и меньше ездить на объекты. Это ключевой момент, поскольку рынок труда испытывает нехватку таких специалистов.

Кристиан Керер, Мэр Оберзента
Германия

Наивысший приоритет — надежное водоснабжение

Надежность водоснабжения каждого из 19 районов города имеет критический приоритет. Это означает, что 4 специалистам Оберзента по водоподготовке необходимо гарантировать стабильную непрерывную работу водопроводной сети. Для управления очисткой и хранением воды они собирают и обрабатывают информацию на 19 объектах децентрализованной водной инфраструктуры, разбросанных по территории площадью более 165 км2. Немалую часть рабочего времени эти специалисты проводили в дороге на объекты. И в это время они не могли выполнять другие задачи.

Повышение эффективности благодаря интеллектуальной технологии

Развертывание облачной системы мониторинга Netilion Water Network Insights дало специалистам по водоподготовке централизованный доступ ко всей требуемой информации. Теперь они могут вести мониторинг качества с большим удобством, пользуясь наглядным визуальным представлением данных от 35 расходомеров, 17 уровнемеров, 7 датчиков давления и 2 аналитических панелей. Сети сотовой связи во многих районах Оденвальда недостаточно стабильны, поэтому одним из требований к технологии беспроводной передачи данных было малое энергопотребление. Выбранное решение основано на технологии LoRaWAN.

Охват одним взглядом

Теперь специалисты города по водоподготовке отслеживают все источники данных в водопроводной системе на облачной контрольной панели. На созданной Endress+Hauser контрольной панели отображаются все необходимые сети, а ее просмотр доступен на самых разных устройствах, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки, что делает работу специалистов гораздо удобнее. Это позволяет избежать регулярных визитов на резервуары и водоочистные установки. В результате специалисты по водоподготовке используют свое время значительно эффективнее.

Экосистема Netilion - основа "умного города"

Endress+Hauser предлагает линейку решений для "умного города" на основе экосистемы промышленного Интернета вещей Netilion. Например, в Оберзенте такая экосистема предоставляет базовые данные для создания и программирования индивидуальных контрольных панелей, на которых можно отображать весь процесс подготовки и хранения воды. Эта возможность реализована в онлайн-сервисе Netilion Water Network Insights. Сервис обеспечивает мониторинг водораспределительных сетей, а также оптимизацию процессов, в том числе обнаружение утечек и управление резервуарами.

Компоненты решения

  • Облачный мониторинг 60 удаленных датчиков

  • Защищенная передача данных на основе локальной сети LoRaWAN