Интеллектуальные расходомеры для процессов заполнения

Компания RONCHI MARIO разработала новую разливочную машину с новыми приборами Dosimag и Dosimass компании Endress+Hauser

Новое поколение разливочных машин RONCHI MARIO S.p.A. оснащено множеством инноваций. Главные элементы концепции новой машины – расходомеры Dosimag и Dosimass производства Endress+Hauser со встроенной функцией дозирования. Эти расходомеры нового поколения контролируют процесс заполнения в автономном режиме, обеспечивая стабильно высокую производительность розлива на протяжении длительного времени, в том числе при переменных условиях процесса. Кроме того, конструкция новой машины облегчает управление и упрощает сервисное и техническое обслуживание.

RONCHI MARIO S.p.A., разливочная машина с расходомером Endress+Hauser Dosimass

Ротационная разливочная машина со встроенными расходомерами Dosimass

RONCHI MARIO S.p.A., разливочная машина с расходомером Endress+Hauser Dosimass

Ротационная разливочная машина со встроенными расходомерами Dosimass

Реальный результат для заказчика: экономия более 200 000 долл. США в год

  • Усовершенствованная конструкция машины дает полную прозрачность процесса заполнения, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать контроль над машиной в процессе эксплуатации и упростить сервисное и техническое обслуживание.

  • Время смены жидкостей или размеров бутылей значительно сокращается благодаря интеллектуальному алгоритму расходомеров процесса заполненияDosimag и Dosimass. В результате возрастает общий выход разливочной машины.

  • Повышенная общая воспроизводимость процессов в разливочной машине дает снижение потерь продукта по избыточным показателям за счет сокращения переливов. Благодаря этому ведущий производитель хозяйственных товаров экономит более 200 000 долл. США ежегодно.

Чезаре Рончи, управляющий директор, RONCHI MARIO S.p.A

Заказчики подтверждают высочайшую производительность, а также потенциальную экономию за длительный период эксплуатации машин RONCHI нового поколения, разработанных совместно с Endress+Hauser.

Чезаре Рончи, управляющий директор
RONCHI MARIO S.p.A.

Высочайшая производительность розлива с соблюдением национальных норм

В последнем поколении машин компания RONCHI сфокусировалась на дальнейшем повышении производительности заполнения. Поставленные цели – сократить простои, что необходимо для достижения наивысших показателей производительности заполнения после смены продукта или бутыли (а также уменьшение потерь продукта), и поддерживать эти показатели на стабильно высоком уровне даже при меняющихся условиях процесса. Кроме того, компания RONCHI упростила конструкцию для снижения затрат на сервис и техобслуживание. При этом, разумеется, было сохранено соответствие национальным требованиям к упакованным товарам.

Интеллектуальные расходомеры с функцией дозирования

Dosimag и расходомер Dosmass со встроенной функцией дозирования ©Endress+Hauser

Компания RONCHI уже долгое время является клиентом Endress+Hauser и внесла существенный вклад в разработку конструкции расходомеров нового поколения. Применение новых расходомеров в новейшей машине RONCHI было запланировано изначально. ПриборыDosimag иDosimass осуществляют функции контроля и реализуют специальный алгоритм заполнения, в рамках которого расходомер имеет возможность открывать и закрывать заливочный клапан самостоятельно. Этот алгоритм автоматически компенсирует количество капельного остатка после закрытия заливочного клапана, в том числе при непостоянных условиях процесса.

RONCHI MARIO S.p.A.

Компания RONCHI MARIO S.p.A. – мировой лидер в области разливочных и закатывающих машин. Благодаря более чем 50-летнему опыту, компания RONCHI MARIO S.p.A. обладает уникальными ноу-хау и высоким технологическим уровнем. В центре внимания компании всегда находятся инновации, благодаря которым она предоставляет своим заказчикам максимально производительные и гибкие машины. Компания RONCHI стремится поставлять самые лучшие решения по упаковке для косметической, пищевой, медицинской и пищевой отраслей.

Copyright by Ronchi Packaging Machinery