Оптимизация сепарации легкой нефти

Повысьте эффективность процессов

Горизонтальные сепараторы для легкой нефти часто эксплуатируются при высокого газовом факторе и постоянном потоке нефтяной жидкости. Легкая нефть (API >31.1° , плотность менее 870 кг/м3) проходит процесс сепарации быстрее, чем другие типы сырой нефти. Традиционные механические измерительные приборы могут быть недостаточно точными и надежными для данной области применения. Наши микроимпульсные уровнемеры устраняют эти проблемы и обеспечивают более высокую точность измерения.

Сепараторы легкой нефти ©Fotolia/Strandperle

Краткий обзор преимуществ

  • Измерение общего уровня взлива и межфазного уровня одним прибором. Два токовых выхода для передачи данных измерения

  • Простой монтаж и пусконаладка и обслуживание без специализированных инструментов

  • Для установки не требуется успокоительная трубка

  • Одна модель прибора для отсека сепарации и нефтяного отсека

  • Не требуется калибровка на месте эксплуатации

Задача

На сегодняшний день многие сепараторы легкой нефти все еще оборудованы механическими датчиками уровня и плотности. Механическим устройствам требуется постоянное техническое обслуживание и подстройка к свойствам нефти. Изменение свойств в перерабатываемом сырье означает, что вам придется также перенастраивать измерительные приборы.

Наше решение

Наши микроимпульсные уровнемеры с коаксиальным зондом устраняют любое возможное воздействие условий процесса на процесс измерения. Датчики поставляются откалиброванными и готовыми к эксплуатации. Это обеспечивает простоту модернизации существующих сепараторов. Прибор может быть установлен непосредственно в сепаратор или в выносную колонку. Для отсека сепарации и нефтяного отсека может применяться одна и та же модель прибора. Это упрощает снабжение запасными частями.

Levelflex M FMP55 с коаксиальными зондом

Надежное измерение в следующих условиях:

  • Определение границы раздела фаз при наличии эмульсии

  • Подвижная поверхность, образование пены

  • Изменяющаяся среда

  • Непрерывное производство

  • Встроенный модуль хранения данных

  • Заводская калибровка

  • Интуитивно-понятный принцип эксплуатации благодаря меню на русском языке

  • Простота интеграции в системы управления или обслуживания парков КИП

  • Быстрая диагностика прибора и процесса, обеспечивающая высокую скорость принятия решений

  • Сертификаты: ТР ТС, ATEX, IEC Ex, FM, CSA