Endress+Hauser Flow France

Индивидуальное производство и калибровка электромагнитных, ультразвуковых и вихревых расходомеров

В Endress+Hauser Flow, Серне производятся электромагнитные и вихревые расходомеры для мирового рынка. За последние 30 лет завод в Серне вырос в высокотехнологичное производство. Сегодня его основной специализацией является производство футеровки для измерительных трубок в электромагнитных расходомерах для производственных линий. Постоянно в работе 10 систем калибровки. На заводе занято свыше 430 человек.

Endress+Hauser Flow France, Серне ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Серне ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Серне ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Серне ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Серне ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Серне ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Серне ©Endress+Hauser
  • Генеральный директор

    Тьерри Вайсгербер

  • Год основания

    1991

  • Штат

    435

Опыт и знания для производства электромагнитных и вихревых расходомеров

  • Endress+Hauser Flow France, Серне, Франция — дочерняя компания в полной собственности материнской компании Endress+Hauser Flow, Швейцария

  • Возможности калибровки: 10 производственных калибровочных стендов от 2 до 2400 мм

  • Поставщик измерительных трубок интегрирован в процессы производственного участка

  • Системы обеспечения качества: соответствует ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025 (калибровочная лаборатория)

    Система поддержания условий окружающей среды: ISO 14001:2015, Система безопасности: ISO 45001:2018

  • Производство

Контакты

Загрузки