Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

Индивидуальные услуги по производству, калибровке и логистике приборов для измерения расхода

Вот уже более 30 лет компания Endress+Hauser присутствует на бразильском рынке. Производственное подразделение Endress+Hauser в Итатибе укрепляет позиции компании в самой крупной стране Южной Америки. Современное производство оснащено передовым оборудованием и высокотехнологичным калибровочным стендом. 15 сотрудников производят и поставляют расходомеры на бразильский рынок.

Endress+Hauser Flowtec в Итатибе ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec в Итатибе ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec в Итатибе ©Endress+Hauser
  • Генеральный директор

    Андре Нуччи Риземберг

  • Год основания

    2012

  • Штат

    15

Ваш консультационный центр по измерению расхода в Бразилии

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda., подразделение в Итатибе — дочерняя компания в полной собственности Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария

  • Возможности калибровки: 1 производственный калибровочный стенд от 8 до 150 мм

  • Сертификаты: ATEX, INMETRO, IECEX, FM, CSA

  • Система обеспечения качества: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 аккредитованная (калибровочная лаборатория), Система защиты окружающей среды: ISO 14001:2004, Система безопасности: OHSAS 18001:2007

  • Производство

Контакты

Загрузки