Endress+Hauser Flowtec AG, подразделение в Серне, Франция

Индивидуальное производство и калибровка электромагнитных и вихревых расходомеров

В Endress+Hauser Flowtec AG, Серне производятся электромагнитные и вихревые расходомеры для мирового рынка. За последние 25 года завод в Серне вырос в высокотехнологичное производство. Сегодня его основной специализацией является производство футеровки для измерительных трубок в электромагнитных расходомерах для производственных линий. Постоянно в работе 10 систем калибровки. На заводе занято свыше 300 человек.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
  • Генеральный директор

    Тьерри Вайсгербер

  • Год основания

    1991

  • Штат

    346

Опыт и знания для производства электромагнитных и вихревых расходомеров

  • Endress+Hauser Flowtec AG, подразделение в Серне, Франция — дочерняя компания в полной собственности материнской компании Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария

  • Возможности калибровки: 10 производственных калибровочных стендов от 2 до 2400 мм

  • Поставщик измерительных трубок интегрирован в процессы производственного участка

  • Системы обеспечения качества: соответствует ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 (калибровочная лаборатория)

    Система поддержания условий окружающей среды: ISO 14001:2004, Система безопасности: OSHAS 18001:2007

  • Производство

Контакты

Загрузки