Endress+Hauser Flowtec (China) Co., Ltd. Подразделение в Сучжоу

Индивидуальные услуги по производственной калибровке и логистике приборов для измерения расхода

Производственный участок Endress+Hauser находится в промышленном парке Сучжоу. В подразделении Flowtec, Сучжоу занято свыше 130 сотрудников. Здесь производят расходомеры, и производство будет расти, поскольку Endress+Hauser продолжает реализовывать свою программу расширения на одном из самых важных мировых рынков. Производство началось здесь в декабре 2003 года. В ассортимент изделий входят кориолисовые, вихревые и электромагнитные расходомеры для всех целевых рынков Endress+Hauser.

Endress+Hauser Flowtec, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec, Сучжоу ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flowtec, Сучжоу ©Endress+Hauser
  • Генеральный директор

    Цинь Сюэ Вэй

  • Год основания

    2003

  • Штат

    130

Ваш консультационный центр по измерению расхода в Китае

  • Endress+Hauser Flowtec (China) Co., Ltd. (подразделение в Сучжоу) — дочерняя компания в полной собственности Endress+Hauser Flowtec AG, Швейцария

  • Возможности калибровки: 5 производственных калибровочных стендов от 2 до 1200 мм.

  • Входит в глобальные цепочки снабжения Endress+Hauser Flowtec

  • Сертификаты: FM, CSA, ATEX, NSF для питьевой воды.

  • Системы обеспечения качества: соответствует ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 (калибровочная лаборатория)

    Система поддержания условий окружающей среды: ISO 14001:2004

    Система безопасности: OSHAS 18001:2007

  • Производство

Контакты

Загрузки