Ключевые аспекты производства Endress+Hauser Flowtec

Опытные специалисты создают более 1 миллиарда вариантов приборов

Ежегодно отгружается около 250 000 протестированных точек измерения со стандартным сроком поставки от 7 до 10 дней. Наша стандартизованная производственная сеть заводов по всему миру работает на основе современных технологий. Производство по индивидуальным заказам гарантирует, что каждый прибор в точности соответствует требованиям заказчика. Мы работаем по принципам бережливого производства, Канбан и Кайдзен. Результат: лидерство по технологиям.

Пайка методом PIP

Пайка методом PIP — новый процесс, разработанный в Endress+Hauser Flowtec, для полностью автоматической сборки крупных компонентов на электронных печатных платах. С его помощью инженеры Endress+Hauser Flowtec разработали процесс, исключающий ручную сборку и пайку, которые требуют больших трудозатрат, приводят к частым ошибкам и снижению качества. Это существенно повысило надежность и качество процессов.

Гарантия качества

Производственные мощности в Гринвуде ©Endress+Hauser

Мы производим измерительные трубки, используя принципы бережного производства и Кайдзен. Точки измерения и тестирования, называемые воротами качества, установлены на каждом этапе производства, что обеспечивает мониторинг и контроль. Часто детали под давлением, вступающие в контакт со средой, измеряются индивидуально, что позволяет создавать сертификат материала от начала до конца с отслеживанием всех процессов и применяемых материалов.

Сердце электромагнитных расходомеров

Футеровка электромагнитных расходомеров в Серне ©Endress+Hauser

Ежегодно мы производим более 100 000 электромагнитных расходомеров с DN от 2 до 2400 мм. На заводе в Серне (Франция) мы проектируем оборудование и тесно сотрудничаем с нашим ключевым поставщиком измерительных трубок. Это эталон для производства измерительных трубок на других заводах. В Серне разработали процедуры и процессы футеровки измерительных трубок, которые стали международным стандартом.

Современные поверочные стенды

Поверочный стенд в Аурангабаде ©Endress+Hauser

Долгосрочная стабильность и гарантированная, отслеживаемая погрешность измерения — важнейшие аспекты измерения расхода. Поэтому наши расходомеры подвергаются тщательным проверкам, поверяются и настраиваются на самых современных стендах в мире. Мы объединили 40 лет опыта разработки и производства высокоточных поверочных стендов и современную технологию контроля и измерения. Все наши стенды сертифицированы швейцарским агентством сертификации (SAS) по стандарту ISO/IEC 17025.

PremiumCal — лучшая в мире калибровочная установка

Поверочный стенд PremiumCal в Гринвуде ©Endress+Hauser

PremiumCal — самое точное производственное калибровочное оборудование в Райнахе (Швейцария) и Гринвуде (США). На этих сертифицированных и полностью отслеживаемых установках можно проводить калибровку кориолисовых массовых расходомеров Promass F/O/X (с DN от 8 до 400) с максимальной погрешностью ±0,05% и недостижимой ранее точностью измерений ±0,015%. Это значение соответствует бокалу шампанского по отношению к 1000 литров воды!

Proline – сделано с умом

Программирование Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Унифицированная технология:
Расходомеры Proline — приборы на основе единой проверенной концепции, предназначеные для выполнения стандартных действий унифицированным способом. Таким образом, повышается безопасность и надежность вашей работы.
Оптимальные решения:
Proline объединяет все современные технологии измерения расхода для увеличения времени безостановочной работы.
Инновационная технология, проверенная на практике:
В основе Proline лежит гибкая, постоянно совершенствующаяся технологическая концепция. Таким образом на вашем предприятии всегда будут применяться самые передовые технологии.

Техническое задание

Контакты

Загрузки