Double rod probe 11304Z

Изображение прибора: Double rod probe 11304Z

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Емкостной, жидкие продукты

  • Характеристики/Применение

    Fully insulated double rod probe for plastic tank

  • Доп.информация

    Foam detection

  • Питание / Коммуникация

    PFM

  • Рабочая температура

    -20 °C ... 60 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Vacuum ... 6 bar

  • Смачиваемые части

    PTFE

  • Блокирующая дистанция

    Flange from DN50... / ASME 2"...

  • Длина датчика

    0.1 m ... 4.0 m

  • Связь

    PFM

  • Сертификаты/Нормативы

    WHG

  • Компоненты

    Transmitter
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Диапазон применения

    Notice the pressure and temperature derating.
    Notice for non conductive medium the DK.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

  • Новое поколение