Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Prosonic Flow Clamp On 90U

Изображение прибора: Prosonic Flow Clamp On 90U

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для изделия

    Измерение объемного расхода извне в стандартных областях применения с трубами небольших размеров

  • Функции датчика

    Validation
    Quick Set-Up
    2 Totalizers
    Sonic speed output

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...100
    1/2"...4"

  • Макс. погрешность измерения

    +/-2.0 %

  • Диапазон измерения

    0...424 м3/ч

  • Макс. рабочее давление

    No limit

  • Диапазон температур продукта

    -20…+80 °C/-4...+176 °F

  • Степень защиты

    IP67
    NEMA 4x

  • Дисплей/Настройка

    Two line backlit
    Push buttons

  • Выходные сигналы

    4...20mA
    Pulse/Frequency/Status

  • Входные сигналы

    Status

  • Цифровая связь

    HART
    PROFIBUS PA

  • Сертификаты на взрывозащиту

    FM
    CSA

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение