Кабель измерительный CPK12

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов

Применение: разъем Top68, IP68 MEMA6
1 заглушка для электрода.
диаметр: 7.2мм

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Специальный кабель высокого сопротивления для нестеклянных (ISFET) измерительных электродов.

  • Монтаж

    Для ISFET-электродов с разъемом.

  • Характеристики

    - черный для общепромышленных применений и синий для взрывоопасных применений. - вращающаяся съемная головка.

  • Диапазон измерения

    Сопротивление изоляции (коакс.): >100тераОм/м Емкостное сопротивление (коакс): <100 пФ/м

  • Конструкция

    Вращающийся разъем для удобной замены электродов. Для стандартных и высокотемпературных применений.

  • Материал

    Оболочка кабеля:
    Стандартное исполнение: ПВХ
    Высокотемпературное исполнение: медь, с позолоченным наконечником.

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 7,2 мм

  • Рабочая температура

    Стандартное исполнение: -25°C...80°C
    (-9°F...176°F) Высокотемпературное исполнение: 0°C...130°C
    (32°F...266°F)

  • Датчик температуры

    Для электродов с (и без) датчиком температуры

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Применим (синего цвета)

  • Степень защиты

    IP68

  • Принцип измерения

    Ион-селективный электрод (ISFET)

  • Применение

    Специальный кабель высокого сопротивления для нестеклянных (ISFET) измерительных электродов.

  • Монтаж

    Для ISFET-электродов с разъемом.

  • Характеристики

    - черный для общепромышленных применений и синий для взрывоопасных применений. - вращающаяся съемная головка.

  • Диапазон измерения

    Сопротивление изоляции (коакс.): >100тераОм/м Емкостное сопротивление (коакс): <100 пФ/м

  • Конструкция

    Вращающийся разъем для удобной замены электродов. Для стандартных и высокотемпературных применений.

  • Материал

    Оболочка кабеля:
    Стандартное исполнение: ПВХ
    Высокотемпературное исполнение: медь, с позолоченным наконечником.

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 7,2 мм

  • Рабочая температура

    Стандартный вариант: -25°C...80°C
    (-9°F...176°F) Высокотемпературный вариант: 0°C...130°C
    (32°F...266°F)

  • Датчик температуры

    Для электродов с (и без) датчиком температуры

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Применим (синего цвета)

  • Степень защиты

    IP68

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification