Dipfit W CYA611

Изображение прибора: Dipfit W CYA611

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Общий хлор

  • Применение

    Water, waste water, Process water, River water

  • Характеристики

    Immersion assembly for open tanks or channels.

  • Конструкция

    - Immersion assembly for sensors with process connection G1" or NPT 3/4"
    - Optional external spray cleaning.

  • Материал

    PVC-U

  • Габаритные размеры

    Immersion depth : approx. 1430mm
    Pipe diameter : 40mm

  • Рабочая температура

    max. 60°C

  • Рабочее давление

    Ambient pressure

  • Подключение

    Immersion assembly for G1" or NPT 3/4" thread.

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Water, waste water, process water, river water

  • Монтаж

    Simple assembly

  • Характеристики

    Simple assembly for pH/ORP sensor CPF81/82 in open tanks or channels.

  • Конструкция

    - Simple assembly for sensors with process connection G1" or NPT 3/4"
    Optional external spray cleaning.

  • Материал

    PVC-U

  • Габаритные размеры

    Immersion depth: approx. 1430 mm (56 inch)
    Pipe diameter: 40mm (1.57 inch)

  • Рабочая температура

    max. 60°C
    140°F

  • Рабочее давление

    Ambient pressure

  • Подключение

    Простая конструкция для резьбового соединения G1" или NPT 3/4"

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Водоcнабжение/водоотведение

  • Характеристики

    Простая конструкция ячейки для измерения электропроводности в открытых резервуарах и каналах

  • Конструкция

    Простая конструкция датчиков с присоединением к процессу G1" или NPT 3/4"
    .

  • Материал

    Погружная трубка: PVC-U
    Защитная крышка: PA
    Настенное крепление: PE
    Зажим канала червячной передачи: нержавеющая сталь 1.4401

  • Габаритные размеры

    Глубина погружения: прибл. 1430 мм (прибл.. 55,77 дюйма)
    Диаметр трубы: 40 м (156 дюймов)

  • Рабочая температура

    макс. 60 °C
    макс.140 °F

  • Рабочее давление

    Давление окружающей среды

  • Подключение

    Простая конструкция для резьбового соединения G1" или NPT 3/4"

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Water, waste water

  • Монтаж

    Простая конструкция

  • Характеристики

    Simple assembly for turbidity sensor CUS31/41 in open tanks or channels.

  • Конструкция

    - Simple assembly for sensors with process connection G1" or NPT 3/4".- Optional external spray cleaning.

  • Материал

    PVC-U

  • Габаритные размеры

    Immersion depth : approx. 1430mm (56 inch)
    Pipe diameter : 40mm (1.57 inch)

  • Рабочая температура

    max. 60°C
    140°F

  • Рабочее давление

    Ambient pressure

  • Подключение

    Простая конструкция для резьбового соединения G1" или NPT 3/4"

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Вода, сточные воды

  • Монтаж

    Простая конструкция

  • Характеристики

    Простая конструкция датчика pH/ORP,-CPF81/82 в открытых резервуарах и каналах

  • Конструкция

    Простая конструкция датчиков с присоединением к процессу G1" или NPT 3/4"
    -— Опция: наружная спрей-очистка

  • Габаритные размеры

    Глубина погружения: 1430 мм
    Диаметр трубки: 40 мм

  • Рабочая температура

    макс. 60°C

  • Рабочее давление

    Давление окружающей среды

  • Подключение

    Простая конструкция для резьбового соединения G1" или NPT 3/4"

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Water, wastewater

  • Характеристики

    - Simple assembly- Simple assembly for pH/ORP-sensor CPF81/82 in open tanks or channels.

  • Конструкция

    - Simple assembly for sensors with process connection G1" or NPT 3/4".- Optional external spray cleaning.

  • Габаритные размеры

    Immersion depth : approx. 1430mm (56 inch)
    Pipe diameter : 40mm (1.57 inch)

  • Рабочая температура

    max. 60°C
    140°F

  • Рабочее давление

    Ambient pressure

  • Подключение

    Простая конструкция для резьбового соединения G1" или NPT 3/4"

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение