Коллектор / вентильный блок, DA63M

Коллектор, 3/5 вентиль.
Внтильный блок, 2 вентиль
Применение: для непосредственного
монтажа
максимальное рабочее давление PN400.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71340482

      Набор винтов UNF7/16x2-1/4", VA, Графит

      Состоит из: 4x винта, длина 2-1/4", VA. 2x уплотнения, графит. Применение: коллекторы, горячая штамповка. DA63M.

    • Order code 71071897

      Набор болтов UNF7/16x1-3/4",сталь, Viton

      Состоит из: 4x болтов, длина 1-3/4", сталь. 2x уплотнений FKM Viton. Применение: коллектор, шпамповка. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Не для коллекторов + подключение IEC61518, обе стороны.

    • Order code 71071899

      Набор болтов UNF7/16x1-3/4", сталь, PTFE

      Состоит из: 4x болтов, длина 1-3/4", сталь. 2x уплотнений PTFE. Применение: коллектор, шпамповка. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Не для коллекторов + подключение IEC61518, обе стороны.

    • Order code 71071900

      Screw set UNF7/16x2-1/4", steel, Viton

      Consists of: 4x screw, length 2-1/4", steel. 2x seal FKM Viton. Usage: manifold, forging. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Not for manifold + connection IEC61518, both side.

    • Order code 71071901

      Набор болтов UNF7/16x2-1/4", сталь, PTFE

      Состоит из: 4x болтов, длина 2-1/4", сталь. 2x уплотнений PTFE. Применение: коллектор, шпамповка. DA63M, DPD61D/DPD62D/DPD63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Не для коллекторов + подключение IEC61518, обе стороны.

    • Order code 71285305

      Набор болтов UNF7/16x1-3/4", VA, Viton

      Состоит из: 4x болтов, длина 1-3/4", VA. 2x уплотнений PTFE. Применение: коллектор, шпамповка. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Не для коллекторов + подключение IEC61518, обе стороны.

    • Order code 71285307

      Набор болтов UNF7/16x1-3/4", VA, PTFE

      Состоит из: 4x болтов, длина 1-3/4", VA. 2x уплотнений PTFE. Применение: коллектор, шпамповка. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Не для коллекторов + подключение IEC61518, обе стороны.

    • Order code 71285308

      Набор болтов UNF7/16x2-1/4", VA, Viton

      Состоит из: 4x болтов, длина 2-1/4", VA. 2x уплотнений Viton. Применение: коллектор, шпамповка. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Не для коллекторов + подключение IEC61518, обе стороны.

    • Order code 71285310

      Набор болтов UNF7/16x2-1/4", VA, PTFE

      Состоит из: 4x болтов, длина 2-1/4", VA. 2x уплотнений PTFE. Применение: коллектор, шпамповка. DA63M, DP61D/DP62D/DP63D, DO61W/DO62C/DO63C/DO65F. Не для коллекторов + подключение IEC61518, обе стороны.

    • Order code 71340458

      Болты UNF7/16x1-3/4", сталь,графит

      Состоит из: 4x болта, длина 1-3/4", сталь. 2x уплотн. графит. Применение: коллектор, нарезной, DA63M.

    • Order code 71340464

      Набор винтов UNF7/16x2-1/4",сталь,графит

      Состоит из: 4x винта, длина 2-1/4", сталь. 2x уплотнения, графит. Применение: коллектор, горячая штамповка. DA63M.

    • Order code 71340469

      Набор винтов UNF7/16x1-3/4", VA, Графит

      Состоит из: 4x винта, длина 1-3/4", VA. 2x уплотнения, графит. Применение: коллекторы, фрезер. DA63M.

    • Order code 52015813

      уплотн. 17.7x24.0x2.7, PTFE, 4 штук

      Usage: 3/5 valve manifold DA63M.

    • Order code 52019117

      Прокладки 20.0x2.65, S-FKM 90, 4 штуки

      Прокладка FKM Viton. Применение: Deltatop, Deltaset.

  • Ранняя версия