Deltapilot S DB51

Изображение прибора: Deltapilot S DB51

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Pressure transmitter, for hydrostatic level measurement, flush mounted CONTITE-sensor with metallic measuring diaphragm Alloy C276 hermetically welded + safe humidity protection
    Rod version

  • Доп.информация

    полностью модульная конструкция

  • Питание / Коммуникация

    3-wire analogue:
    15...20V DC
    4...20mA HART:
    11,5...30V DC
    PROFIBUS PA:
    9...24V DC
    Ex ia: 9...32V DC
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC

  • Погрешность

    0,2%
    optional 0,1%

  • Длительная стабильность

    0,1% ВПИ/6 месяцев

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Рабочая температура

    -10°C...80°C
    (-40°F...176°F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    25bar (375 psi)

  • Диапазон измерения давления

    100 мбар...10 бар
    (1,5...150 фунт/кв. дюйм)

  • Смачиваемые части

    Alloy C276
    316L

  • Присоединение к процессу

    Threads
    Flanges (DIN, ASME, JIS)

  • Макс. значение измерения

    100 м (328 футов) H2O

  • Связь

    3-wire analogue
    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    CSA
    WHG/overspill protection

  • Опции

    цифровой дисплей
    корпус из нерж.стали, алюминия или полистерола

  • Диапазон применения

    Measuring cell: Contite,
    condensate-proof, watertight,
    metal welded

    If pressurized, possibly use
    differential pressure measurement

    In case of an open tank or shaft use DB53 with mounting clamp.

    with two pressure
    transmitters (electronic dp).
    Observe ratio head pressure :
    hydrostatic pressure

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

  • Новое поколение