Deltapilot S DB53

Изображение прибора: Deltapilot S DB53

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь давления для гидростатического измерения уровня, датчик CONTITE для установки заподлицо, с металлической измерительной диафрагмой (сплав Alloy C276, герметичная приварка) + надежная защита от влаги
    Погружное исполнение с подвесным зажимом

  • Доп.информация

    Кабель 400 м

  • Питание / Коммуникация

    3-пров., аналоговый сигнал:
    15...20 В пост. тока
    4...20 мА HART:
    11,5...30 В пост. тока
    PROFIBUS PA:
    9...24 В пост. тока
    Ex ia: 9...32 В пост. тока
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 В пост. тока

  • Погрешность

    0,2%
    опция – 0,1%

  • Длительная стабильность

    0,1% ВПИ/6 месяцев

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Рабочая температура

    -10°C...80°C
    (14°F...176°F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    25 бар (375 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон измерения давления

    100 мбар...10 бар
    (1,5...150 фунт/кв. дюйм)

  • Смачиваемые части

    Сплав Alloy C276
    316L
    Кабель (PE/FEP)

  • Присоединение к процессу

    Крепежный зажим

  • Макс. значение измерения

    100 м (328 футов) H2O

  • Связь

    3-пров., аналоговый сигнал
    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    CSA
    TIIS
    GL (морской сертификат)

  • Опции

    цифровой дисплей
    корпус из нерж.стали, алюминия или полиэстера

  • Диапазон применения

    Measuring cell: Contite,
    condensate-proof, watertight,
    metal welded
    If pressurized, possibly use
    differential pressure measurement
    with two pressure
    transmitters (electronic dp).
    Observe ratio head pressure :
    hydrostatic pressure

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

  • Новое поколение