Prosonic FDU80F

Изображение прибора: Prosonic FDU80F

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Separated version with field housing and control room instrumentation

  • Питание / Коммуникация

    4-wire (HART, Profibus DP, RS 485)

  • Погрешность

    +/- 0.2 % of set measuring range

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 95 °C
    (-40 °F ... 206 °F)

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 95 °C
    (-40 °F ... 206 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Смачиваемые части

    ETFE

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1", DN80 / 100,
    ASME 3" / 4"

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Сертификация 3A

  • Блокирующая дистанция

    0.3 m (1 ft)

  • Использование

  • Макс. значение измерения

    5 м (16 футов)

  • Связь

    Transmitter:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP
    RS485

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    CSA
    FM
    TIIS
    3A

  • Компоненты

    Transmitter:
    FMU860 / FMU862

  • Замена

    FDU91F

  • Диапазон применения

    Nozzle min. DN80 / 3"

    Lots of obstacles:
    Check stilling well / sonic guide tube

    Thin foam layers / big bubbles:
    Use stronger sensor

    Strong build up / condensation:
    Ask Endress+Hauser

    Take notice of range diagram

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Раздельное исполнение с полевым корпусом и приборами для установки в диспетчерской

  • Питание / Коммуникация

    4-пров. (HART, Profibus DP, RS 485)

  • Погрешность

    +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 95 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C... 95 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 бар... 4 бар абс

  • Смачиваемые части

    ETFE

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1",
    DN80 / 100,
    ASME 3" / 4"

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Сертификат 3A

  • Блокирующая дистанция

    0,3 м

  • Макс. значение измерения

    2 м

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    FM
    CSA
    3A

  • Компоненты

    Преобразователь
    FMU860/FMU862

  • Замена

    FDU91F

  • Диапазон применения

    Take notice of range diagram

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение