Prosonic FDU82

Изображение прибора: Prosonic FDU82

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Раздельное исполнение с полевым корпусом и приборами для установки в диспетчерской

  • Питание / Коммуникация

    4-пров. (HART, Profibus DP, RS 485)

  • Погрешность

    +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C... 80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 бар... 2 бар абс

  • Смачиваемые части

    Полипропилен

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1"

  • Блокирующая дистанция

    0,8 м

  • Макс. значение измерения

    10 м

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    FM
    CSA

  • Компоненты

    Преобразователь
    FMU860/FMU862

  • Замена

    FDU92

  • Диапазон применения

    Take notice of range diagram

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Separated version with field housing and control room instrumentation

  • Питание / Коммуникация

    4-wire (HART, Profibus DP, RS 485)

  • Погрешность

    +/- 0.2 % of set measuring range

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.7 bar ... 2 bar abs
    (10 psi ... 29 psi)

  • Смачиваемые части

    PP

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1"

  • Блокирующая дистанция

    0.8 m (2.6 ft)

  • Использование

  • Макс. значение измерения

  • Связь

    Transmitter:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP
    RS485

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

  • Компоненты

    Transmitter:
    FMU860 / FMU862

  • Замена

    FDU92

  • Диапазон применения

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

  • Ранняя версия

  • Новое поколение