Prosonic FDU84

Изображение прибора: Prosonic FDU84

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Раздельное исполнение с полевым корпусом и приборами для установки в операторной

  • Питание / Коммуникация

    4-пров. (HART, Profibus DP, RS 485)

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 бар... 1,5 бар абс

  • Смачиваемые части

    PA / 1.4571 (316 Ti)/ PE

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1"

  • Блокирующая дистанция

    0,8 м

  • Макс. значение измерения

    25 м

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    FM
    CSA

  • Компоненты

    Преобразователь
    FMU860/FMU862

  • Замена

    FDU94

  • Диапазон применения

    Take notice of range diagram

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение