Silometer FMC661

Изображение прибора: Silometer FMC661

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Емкостной принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Field housing
    Rackbus

  • Доп.информация

    An additional switch limit device for DK-Compensation can be attached

  • Питание / Коммуникация

    20V ... 253V AC
    16V ... 60V DC

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C

  • Связь

    0/4 ... 20mA
    1 Alarm-Relais
    4 Grenzwert-Relais
    Rackbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    FM
    CSA

  • Опции

    Also suitable for hydrostatic applications

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение