Silometer FMC671Z

Изображение прибора: Silometer FMC671Z

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Емкостной принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    19" Racksyscarte 7TE
    Rackbus
    PFM

  • Доп.информация

    Можно присоединить дополнительный прибор измерения предельного уровня для компенсации ДП

  • Питание / Коммуникация

    20V ... 30V DC

  • Температура окружающей среды

    0 °C ... 70 °C

  • Связь

    0/4 ... 20mA
    0/2 ... 10V
    2 Grenzwert-Relais
    1 Alarm-Relais
    Rackbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX
    CSA
    WHG

  • Опции

    Подходит для гидростатических областей применения

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification