Prosonic T FMU230E

Изображение прибора: Prosonic T FMU230E

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Компактный датчик

  • Питание / Коммуникация

    2х-проводн./4... 20 мА

  • Погрешность

    0,25% от диапазона измерения

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Рабочая температура

    -40 °C... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 бар... 3 бар абс.
    (10... 44 фунт/кв. дюйм)

  • Смачиваемые части

    PVDF

  • Присоединение к процессу

    G 1 1/2 "

  • Блокирующая дистанция

    0,25 м (0,8 фута)

  • Макс. значение измерения

    2 м (6 футов)

  • Связь

    4... 20 мА

  • Диапазон применения

    Take notice of range diagram

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Open basins, Storage tanks

  • Питание / Коммуникация

    2-wire / 4 ... 20 mA

  • Погрешность

    0,25 % of measuring range

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Смачиваемые части

    PVDF

  • Присоединение к процессу

    G 1 1/2 "

  • Блокирующая дистанция

    0.25 m (0.8 ft)

  • Использование

  • Макс. значение измерения

    4 m (13 ft)

  • Связь

    4 ... 20 mA

  • Диапазон применения

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение