Waterpilot FMX165

Изображение прибора: Waterpilot FMX165

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь давления для тросового зонда гидростатического уровня, емкостный датчик, установленный заподлицо, с керамической измерительной диафрагмой
    Диаметр трубки датчика — 42 мм

  • Питание / Коммуникация

    12…30 В пост. тока

  • Погрешность

    0,2%

  • Длительная стабильность

    0,1% ВПИ/год

  • Температура окружающей среды

    0°C...70°C

  • Рабочая температура

    0...70 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    40 бар

  • Диапазон измерения давления

    100 мбар...20 бар

  • Смачиваемые части

    Керамическая диафрагма Ceraphire
    Dichtung
    316Ti

  • Присоединение к процессу

    Крепежный зажим

  • Макс. значение измерения

    200 м H2O

  • Связь

    4... 20 мA

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX

  • Опции

    Кабель PE или FEP
    сменный датчик
    пользовательская корректировка

  • Замена

    FMX167

  • Диапазон применения

    Changing density

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение