Датчик предельного уровня Minicap FTC262

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов

Датчик предельного уровня.
Зонд тросовый.
Область применения: сыпуч.продукты
материал датчик: PPS, трос: HD-PE.
:: активная компенсация налипания
:: настройка не требуется
:: отсутствие движущихся частей
:: простое укорачивание зонда

Details

  • Принцип измерения

    Емкостной, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Не требует калибровки при запуске
    Активная компенсация налипания продукта
    Стойкость к механическим воздействиям
    При необходимости тросовый зонд можно легко укоротить
    (оптимальная адаптация под измерительную точку)

  • Доп.информация

    Инструменты для укорачивания тросового зонда обеспечиваются заказчиком

  • Питание / Коммуникация

    10,8 ... 45В DC, DC-PNP 3х-проводн.
    20 ... 253В AC, или
    20 ... 55В DC, Реленый выход

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    -1 ... 6 бар

  • Смачиваемые части

    PPS = Полифениленсульфид
    (содержание стекловолокна приблиз. 40%)

  • Макс. прочность на растяжение

    3000 Н

  • Присоединение к процессу

    R 1 1/2
    NPT 1 1/2

  • Длина датчика

    мин. 500 мм, макс. 6000 мм

  • Связь

    PNP
    Релейный выход (SPDT)

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Опции

    Алюминиевый корпус

  • Диапазон применения

    Макс. размер частиц 30 мм,
    ДП мин. 1,5
    Прочность на изгиб 1400 Н (на кончик зонда)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия