Prosonic T FTU230A

Изображение прибора: Prosonic T FTU230A

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой, предельный уровнь

  • Характеристики/Применение

    Open basins, Storage tanks

  • Питание / Коммуникация

    AC

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Смачиваемые части

    PVDF

  • Присоединение к процессу

    NPT 1,5"

  • Блокирующая дистанция

    0.25 m (0.8 ft)

  • Связь

    Реле

  • Сертификаты/Нормативы

    CSA GP

  • Диапазон применения

    Макс. диапазон измерения 5 м (16 футов)

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой, предельный уровнь

  • Характеристики/Применение

    Storage tank

  • Питание / Коммуникация

    AC

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Рабочая температура

    -40 °C. .. 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 бар... 3 бар абс.
    (10... 44 фунт/кв. дюйм)

  • Смачиваемые части

    PVDF

  • Присоединение к процессу

    NPT 1,5"

  • Блокирующая дистанция

    0,25 м (0,82 фута)

  • Связь

    Реле

  • Сертификаты/Нормативы

    CSA GP

  • Диапазон применения

    Макс. диапазон измерений 2 м (6 футов)
    Размер частиц < 10 мм (0,4 дюйма)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение