CNGmass
Кориолисовый расходомер

©Endress+Hauser

Расходомер для применения на заправочных установках

Точность измерения расхода СПГ на заправочной колонке так же важна, как для любого другого вида топлива. Поэтому "мозгом" любой заправочной колонки СПГ является расходомер, который отмеряет расход газа с наименьшей погрешностью – ежедневная надежность круглые сутки. Это только некоторые преимущества CNGmass, специально разработанного для подобных применений.

  • Преимущества

    • Программа FieldCare для управления и диагностики на месте

    • Низкое энергопотребление

    • Компактная и малогабаритная конструкция

    • Устойчивость к вибрациям благодаря сбалансированности двухтрубной измерительной системы

    • Простая установка без прямых участков до и...

  • Область применения

    Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Расходомер специально разработан для заправочных машин CNG (сжатый природный газ)

    • Рабочая температура жидкости до +125 °C

    • Рабочее...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для применения на заправочных установках, с простой интеграцией в систему. Точное измерение сжатого природного газа (КПГ) для применения на заправочных установках с высоким давлением.

  • Функции датчика

    Максимальная эксплуатационная безопасность - надежность в экстремальных условиях процесса. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Значения расхода до 150 кг/мин (330 фунт/мин). Рабочее давление до 350 бар (5080 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Простое управление – оптимизировано для конкретной области применения. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Импульсный выход и подключение Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...25 (⅜...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Присоединение: 1.4404 (316)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход: ±0,5 % объема дозирования

  • Диапазон измерения

    0...150 кг/мин (0...330 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    –50...+125 °C (–58...+257 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    10...30 В пост. тока 20...28 В перем. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), сертифицирован для применения в коммерческом учете

    Сертификаты PTB, BEW, LNE, Росстандарт, NTEP

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Принциип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для применения на заправочных установках, с простой интеграцией в систему. Точное измерение сжатого природного газа (КПГ) для применения на заправочных установках с высоким давлением.

  • Функции датчика

    Максимальная эксплуатационная безопасность - надежность в экстремальных условиях процесса. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Значения расхода до 150 кг/мин (330 фунт/мин). Рабочее давление до 350 бар (5080 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Простое управление – оптимизировано для конкретной области применения. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Импульсный выход и подключение Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 08...25

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Присоединение: 1.4404 (316)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход: ±0,5 % объема дозирования

  • Диапазон измерения

    DN08: 30 кг/мин.
    DN15: 80 кг/мин.
    DN25: 150 кг/мин.

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    -50...+125°C

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом

  • Входные сигналы

    Отсутствует

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    10...30 В пост. тока 20...28 В перем. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Сертификаты PTB, BEW, LNE, Росстандарт, NTEP

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification