Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Proline Cubemass C 100 / 8C1B ©Endress+Hauser

Proline Cubemass C 100

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

Compact sensor for smallest quantities with an ultra-compact transmitter

Cubemass C is the ideal sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. The ultra-compact transmitter delivers full performance on the smallest footprint and enables seamless system integration. Heartbeat Technology ensures compliance and process safety at all times.

  • Преимущества

    • Space-saving installation – compact single-tube design

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Suitable for skids – leightweight sensor

    • Space-saving transmitter – full functionality on smallest footprint

    • Time-...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

    Device properties

    • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

    • Process pressure up to 400...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов со сверхкомпактным преобразователем. Для очень малых объемов жидкостей и газов; идеально подходит для интеграции модулей.

  • Функции датчика

    Снижены расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4").

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0..1000 кг/ч (0...37 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, Класс 300, 10K, 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    -50....+205 °C (–58 ... +401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов со сверхкомпактным преобразователем. Для очень малых объемов жидкостей и газов; идеально подходит для модульной интеграции.

  • Функции датчика

    Сниженные расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Рабочее давление до 400 бар (5800 psi).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Быстрая локальная настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Соединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0...1000 кг/ч (0...37 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 10K, 400 бар (5800 psi)

  • Диапазон температур продукта

    –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов со сверхкомпактным преобразователем. Для очень малых объемов жидкостей и газов; идеально подходит для интеграции модулей.

  • Функции датчика

    Снижены расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4").

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0..1000 кг/ч (0...37 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, Класс 300, 10K, 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    -50....+205 °C (–58 ... +401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification