Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер массовый
LPGmass

Кориолисовый расходомер LPGmass / 8FE для точного измерения сжиженного углеводородного газа (СУГ) ©Endress+Hauser

Кориолисовый принцип измерения расхода

Расходомер для применения на заправочных установках

LPGmass специально разработан для измерения расхода сжиженного нефтяного газа во время заправки и разгрузки цистерн. Имеет встроенный датчик температуры и интеллектуальные функции преобразования, позволяющие осуществлять корректировку объема на месте. LPGmass наилучшим образом подойдет для системных интеграторов, производителей модульного и комплектного оборудования.
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
  • Краткие характеристики

    • Макс. погрешность измерения

      Массовый расход (жидкость): ±0,2 %
      Объемный расход (жидкость): ±0,3 %

    • Диапазон измерения

      0...45000 кг/ч (0...1650 фунт/мин)

    • Диапазон температур продукта

      –40...+125 °C (–40...+257 °F)

    • Макс. рабочее давление

      PN 40, класс 300, 63K

    • Смачиваемые материалы

      Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
      Присоединение: 1.4404 (316/316L)

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Программа FieldCare для местного управления и диагностики

    • Низкое энергопотребление

    • Компактная и малогабаритная конструкция

    • Устойчивость к вибрациям благодаря сбалансированности двухтрубной измерительной системы

    • Простая установка без прямых участков до и...

  • Область применения

    Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

    • Расходомер специально разработан для заправочных машин СУГ (сжиженный углеводородный газ)

    • Рабочая температура жидкости до +125 °C

    • Рабочее...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Расходомер для применения на заправочных и распределяющих установках, с беспроблемной интеграцией в систему. Точное измерение сжиженного нефтяного газа во время заправки и распределения.

  • Функции датчика

    Максимальная рабочая безопасность - надежность в экстремальных условиях среды
    Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход,
    плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках.
    Значения расхода до 45 000 кг/ч (1654 фунтов/мин). Расчет объемного расхода
    в соответствии с таблицей API 53.

  • Особенности преобразователя

    Простое управление – оптимизировано для конкретной области применения. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Импульсный выход и подключение Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...40 (³⁄₈...1½")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,2 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,3 %

  • Диапазон измерения

    0...45000 кг/ч (0...1650 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 63K

  • Диапазон температур продукта

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    10...30 В пост. тока
    20...28 В перем. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, FM, CSA, NEPSI, UL

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), для коммерческого учета
    PED, CRN

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), подтвержденная применимость для коммерческого учета

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification