Promass 80I

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Характеристики/Область применения

    Сбалансированная однотрубная система
    Химически стойкие материалы
    Измерение вязкости среды

  • Температура окружающей среды

    -20...+65°C

  • Рабочая температура

    -50...+150°C

  • Рабочее давление абс.

    PN 16...100
    Cl 150...600
    JIS 10...63K

  • Смычиваемые части

    Титан

  • Выходные сигналы

    4...20 мА
    Импульсно-частотный
    Сигнал состояния

  • Сертификаты/Разерешения

    ATEX
    FM
    CSA

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Прямой однотрубный расходомер с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Предназначен для измерения жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.

  • Функции датчика

    Энергоэффективность – свободное проходное сечение обеспечивает минимальные потери давления. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Легко очищаемая однотрубная система. Технология TMB.

  • Особенности преобразователя

    Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: Титан класс 9
    Присоединение: Титан, класс 2

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    По массе: +-0.50%

  • Диапазон измерения

    0...180000 кг/ч (0...6600 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301/1.4307 (304L), коррозионно-устойчивый

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием
    1.4301 (304), листовой
    CF3M (316L), литой

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART
    PROFIBUS PA

  • Источник питания

    16...62 В пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Другие сертификаты и нормативы

    Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3-A

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Прямой однотрубный расходомер с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Предназначен для измерения жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.

  • Функции датчика

    Энергоэффективность – свободное проходное сечение обеспечивает минимальные потери давления. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Легко очищаемая однотрубная система. Технология TMB.

  • Особенности преобразователя

    Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: Титан класс 9
    Присоединение: Титан, класс 2

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    По массе: +-0.50%

  • Диапазон измерения

    0...180'000 кг/ч

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, Класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    -50...+150°C

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301/1.4307 (304L), коррозионно-устойчивый

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием
    1.4301 (304), листовой
    CF3M (316L), литой

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART
    PROFIBUS PA

  • Источник питания

    16...62 В пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Другие сертификаты и нормативы

    Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3-A

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Прямой однотрубный расходомер с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Предназначен для измерения жидкостей и газов в условиях, требующих минимальных потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.

  • Функции датчика

    Энергоэффективность – полнопроходное сечение обеспечивает минимальные потери давления. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Легко очищаемая однотрубная система. Технология TMB.

  • Особенности преобразователя

    Экономичный – конструкция специально для стандартных областей применения. Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками. Прибор в компактном или раздельном исполнении.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: титан класса 9
    Соединение: титан класса 2

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...180000 кг/ч (0...6600 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандарт: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301/1.4307 (304L), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием
    1.4301 (304), листовой
    CF3M (316L), литой

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Вход для сигнала состояния

  • Цифровая связь

    HART
    PROFIBUS PA

  • Источник питания

    16...62 В пост. тока
    85...260 В перем. тока (45...65 Гц)
    20...55 В перем. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

  • Новое поколение