Proline Promass 84O
Coriolis flowmeter

Coriolis flowmeter - Proline Promass 84O ©Endress+Hauser

The robust high-pressure flowmeter with custody transfer functionality

Promass 84O is designed to meet the requirements of custody transfer measurement in the oil and gas industry. It is the first mass flow meter to combine pressure and corrosion resistance without compromise. Even under the most difficult process requirements – such as dealing with pressures up to 258 bar (3742 psi) or measuring hydrocarbons with highly aggressive hydrogen sulfide (H2S) – the Promass O offers maximum safety.

  • Преимущества

    • Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Quality – designed for custody transfer; featuring...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • For premium accuracy at highest process pressures; fully suitable for on/offshore conditions.

    Device properties

    • Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением, с функциями коммерческого учета. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка: 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250, класс 1500.

  • Особенности преобразователя

    Качество – разработан для коммерческого учета; имеет международно признанные метрологические сертификаты. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+200 °C (–40...+392 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой под давлением алюминий с порошковым покрытием
    1.4301 (304), листовой
    CF3M (316L), литой

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
    (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 модульных выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
    импульсный выход с фазовым сдвигом
    Реле

  • Входные сигналы

    1 модульный вход: сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART
    Modbus RS485

  • Источник питания

    16...62 пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, коммерческий учет, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    Сертификаты для коммерческого учета: MI-002 (газы), MI-005 (жидкости)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением, с функциями коммерческого учета. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка: 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250, класс 1500.

  • Особенности преобразователя

    Качество – разработан для коммерческого учета; имеет международно признанные метрологические сертификаты. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+200 °C (–40...+392 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой под давлением алюминий с порошковым покрытием
    1.4301 (304), листовой
    CF3M (316L), литой

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
    (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 модульных выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
    импульсный выход с фазовым сдвигом
    Реле

  • Входные сигналы

    1 модульный вход: сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART
    Modbus RS485

  • Источник питания

    16...62 пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, коммерческий учет, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    Сертификаты для коммерческого учета: MI-002 (газы), MI-005 (жидкости)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение