Proline Promass E 100 / 8E1B

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с низкой стоимостью владения и сверхкомпактным преобразователем. Точное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.

  • Функции датчика

    Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива обычным объемным расходомерам. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Компактный двухтрубный датчик. Температура среды до +140 °C (+284°F).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение к процессу: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, приведенный объемный расход, референсная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкости): ±0.15 %
    Объемный расход (жидкости): ±0.15 %
    Массовый расход (газа): ±0.75 %
    Плотность (жидкости): ±0.0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...180'000 кг/ч

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, Class 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    -40...+140 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C
    Опция: –50...+60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), стойкая к коррозии

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    Встроенный веб-сервер для быстрого ввода в эксплуатацию

  • Выходные сигналы

    4‐20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/дискретный (пассивный)

  • Входные сигналы

    -

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20 ... 30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS (American Bureau of Shipping)

    BV (Bureau Veritas)

    LR (Lloyds Register)

    LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер с низкой стоимостью владения и сверхкомпактным преобразователем. Точное измерение жидкостей и газов в широком спектре областей стандартного применения.

  • Функции датчика

    Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива обычным объемным расходомерам. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Компактный двухтрубный датчик. Температура среды до +140 °C (+284°F).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...80

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение к процессу: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, приведенный объемный расход, референсная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкости): ±0.15 %
    Объемный расход (жидкости): ±0.15 %
    Массовый расход (газа): ±0.75 %
    Плотность (жидкости): ±0.0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...180'000 кг/ч

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, Class 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    -40...+140 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C
    Опция: –50...+60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), стойкая к коррозии

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    Встроенный веб-сервер для быстрого ввода в эксплуатацию

  • Выходные сигналы

    4‐20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/дискретный (пассивный)

  • Входные сигналы

    -

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20 ... 30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR,
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS (American Bureau of Shipping)

    BV (Bureau Veritas)

    LR (Lloyds Register)

    сертификат LH/BV

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Морские сертификаты и нормативы

    ABS (American Bureau of Shipping)

    BV (Bureau Veritas)

    LR (Lloyds Register)

    сертификат LH/BV

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение