Proline Cubemass C 100
Coriolis flowmeter

Picture of flowmeter Proline Cubemass C 100 for measuring smallest quantities of liquids and gases ©Endress+Hauser

Proline Cubemass C 100 is an ultra-compact flowmeter for the measurement of smallest flow rates of liquids and gases

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

Compact sensor for smallest quantities with an ultra-compact transmitter

Cubemass C is the ideal sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. The ultra-compact transmitter delivers full performance on the smallest footprint and enables seamless system integration. Heartbeat Technology ensures measurement reliability and compliant verification.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Space-saving installation – compact single-tube design

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Suitable for skids – lightweight sensor

    • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

    • ...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

    Device properties

    • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

    • Process pressure up to 400...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов со сверхкомпактным преобразователем. Для очень малых объемов жидкостей и газов.

  • Функции датчика

    Сниженные расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Рабочее давление до 400 бар (5800 psi).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Быстрая локальная настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Соединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0...1000 кг/ч (0...37 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 10K, 400 бар (5800 psi)

  • Диапазон температур продукта

    –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов со сверхкомпактным преобразователем. Для очень малых объемов жидкостей и газов.

  • Функции датчика

    Снижены расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная самопроверка - технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4").

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0..1000 кг/ч (0...37 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, Класс 300, 10K, 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    -50....+205 °C (–58 ... +401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Сверхкомпактный датчик для очень малых объемов со сверхкомпактным преобразователем. Для очень малых объемов жидкостей и газов.

  • Функции датчика

    Сниженные расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная самопроверка - технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄4").

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0..1000 кг/ч (0...37 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, Класс 300, 10K, 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    -50....+205 °C (–58 ... +401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification