Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Proline Promass G 100
Coriolis flowmeter

Picture of Promass G 100 / 8G1B for measurement of liquids and gases in high-pressure applications ©Endress+Hauser

Proline Promass G 100 for measurement of liquids and gases in high-pressure applications

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

The most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter

Promass G provides safe and accurate measurement of liquids and gases in high pressure applications up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc and threaded process connections provide easy and safe integration. Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Designed for applications where space is a premium, Promass G 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy and safe process integration – threaded connections

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full functionality on the...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.

    Device properties

    • Internal threads as process connection

    • Process pressure...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Самый компактный датчик высокого давления со сверхкомпактным преобразователем. Точное измерение жидкостей и газов в условиях высокого давления.

  • Функции датчика

    Легкая и безопасная интеграция в процесс — резьбовые присоединения. Меньше точек
    измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность,
    температура) Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Внутренняя
    резьба в качестве присоединения к процессу. Рабочее давление до 350 бар (5080
    фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах.
    Быстрая локальная настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная верификация – технология Heartbeat.
    Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Предустановленный
    разъем.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8 ... 25 (⅜ ...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход,
    приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
    Массовый расход (газ): ±0,75 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...18 000 кг/ч (0...662 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    -50...+150 °C (-58...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Безопасность изделия

    CE, C-TICK

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Высокоточный, надежный расходомер в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.

  • Функции датчика

    Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196...350 °C (-320...662 °F).

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к информации о процессе и диагностике – большой выбор свободно комбинируемых устройств ввода/вывода и цифровые шины. Упрощение и разнообразие – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Раздельное исполнение с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...250 (⅜...10")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Соединение: 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 100, класс 600, 63K

  • Диапазон температур продукта

    Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Опция: –50...+240 °C (–58...+464 °F)
    Опция для высоких температур: –50...+350 °C (–58...+662 °F)
    Опция: –196...+150 °C (–320...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Стандартный вариант: 1.4301 (304), стойкий к коррозии

    Опция: 1.4404 (316L)

    Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): : AlSi10Mg, с покрытием

    Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат

  • Степень защиты

    Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69.
    Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)

    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4...20 мА WirelessHART
    4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Вход сигнала состояния
    Вход 4...20 мА

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Источник питания

    24 В пост. тока
    100...230 В перем. тока
    100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008, раздел 7.6. a (Аттестация TÜV)
    MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, криогенные жидкости)
    NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости)
    MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3-A, EHEDG

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Самый компактный датчик высокого давления со сверхкомпактным
    преобразователем. Точное измерение жидкостей и газов в условиях высокого
    давления.

  • Функции датчика

    Легкая и безопасная интеграция в процесс — резьбовые присоединения. Меньше точек
    измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность,
    температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Внутренняя
    резьба в качестве присоединения к процессу. Рабочее давление до 350 бар (5080
    фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при небольших габаритах.
    Быстрая локальная настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная верификация – технология Heartbeat.
    Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Предустановленный
    разъем.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...25 (⅜...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход,
    приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
    Массовый расход (газ): ±0,75 %

    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...18000 кг/ч (0...662 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    -50...+150 °C (-58...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification