Proline Promass O 100
Coriolis flowmeter

Coriolis flowmeter - Proline Promass O 100 ©Endress+Hauser

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

The robust high-pressure flowmeter with an ultra-compact transmitter

Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. Promass O 100 delivers full performance on the smallest footprint with its ultra-compact transmitter and thus enables seamless system integration. Heartbeat Technology ensures process safety at all times.

  • Преимущества

    • Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full functionality on...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.

    Device properties

    • Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением со сверхкомпактным преобразователем. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность — высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка в 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250 (класс 1500).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандарт), 0,05% (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800 000 кг/ч (0...29 400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250/класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой поверке согласно ISO 9001:2008, раздел 7.6. a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением со сверхкомпактным преобразователем. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность — высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка в 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250 (класс 1500).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь — полная функциональность при небольших габаритах. Быстрая настройка и локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самоповерка – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750) Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение:

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандарт), 0,05% (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800 000 кг/ч (0...29 400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250/класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50....+60 °C (-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления
    Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Прочный расходомер для работы при высоком давлении, со сверхкомпактным преобразователем. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка: 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250 (класс 1500)

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Быстрая локальная настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Соединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход (таблицы API), приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4404 (316L)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материалы 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification