Proline Promass S 100
Coriolis flowmeter

Coriolis flowmeter - Proline Promass S 100 ©Endress+Hauser

The Coriolis Flow Measuring Principle

Introduction of Proline Web server

Easy-to-clean flowmeter with self-drainable single-tube system and an ultra-compact transmitter

Promass S is at the forefront in hygienic design – Endress+Hauser’s industry-optimized measurement solution meets all the hygienic requirements for installation in the Food and Beverage industry. Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Designed for applications where space is a premium, Promass S 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturer.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Преимущества

    • Reduced installation costs – fully self-drainable tube design enables compact horizontal mounting

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.

    Device properties

    • Large range of hygienic process connections

    • 3-A...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Легко очищаемый расходомер с однотрубной самодренируемой системой и сверхкомпактным
    преобразователем. Предназначен для тех областей применения, в которых необходима наибольшая легкость очистки при соблюдении гигиенических требований.

  • Функции датчика

    Увеличение безопасности процесса — легкая очистка и полностью самодренируемая трубная система Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу. Сертификаты 3‐A и EHEDG.

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при малых размерах. Быстрая настройка и локальное
    управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная
    самодиагностика – функция Heartbeat Technology. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8 ... 50 (⅜ ...2")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)

    Присоединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,50 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...70 000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    -50....+150 °C (-58 ... +302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR,
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3‐A, EHEDG, cGMP

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Легко очищаемый расходомер с однотрубной самодренируемой системой и сверхкомпактным преобразователем. Предназначен для тех областей применения, в которых необходима наибольшая легкость очистки при соблюдении гигиенических требований.

  • Функции датчика

    Повышенная безопасность технологического процесса — легкая очистка и полностью самодренируемая трубная система. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Широкий диапазон гигиенических присоединений к процессу. Соответствие 3-A и EHEDG.

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Быстрая локальная настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокий класс защитного исполнения: IP69.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...50 (⅜...2")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Соединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,50 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Диапазон температур продукта

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием
    Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: IP69

  • Дисплей/Настройка

    Доступна установка 4-строчного дисплея с подсветкой (без локального управления)
    Возможна настройка посредством веб-браузера и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART (активный)
    Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR,
    Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 a (Аттестация TÜV)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    3‐A, EHEDG, cGMP

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Загрузки