CNGmass D8CB
Coriolis flowmeter

Coriolis flowmeter - CNGmass D8CB ©Endress+Hauser

The Coriolis Flow Measuring Principle

The refueling application flowmeter with seamless system integration

The market for natural gas is still growing! Compressed natural gas has long been established as an alternative fuel for vehicles. Compressed natural gas is also considered the cleanest fuel for combustion engines. The new CNGmass is specially designed for dispensers. With this Coriolis flowmeter the mass flow can be measured with highest accuracy — independent of pressure and temperature.

  • Преимущества

    • Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high pressure refueling applications

    Device properties

    • Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min)

    • Process pressure up to 350 bar (5080 psi)

    • Rupture disc available

    • Robust,...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для применения на заправочных установках, с беспроблемной интеграцией в систему. Точное измерение сжатого природного газа (КПГ) для применения на заправочных установках с высоким давлением.

  • Функции датчика

    Максимальная эксплуатационная безопасность - надежность в экстремальных условиях процесса. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Значения расхода до 150 кг/мин (330 фунт/мин). Рабочее давление до 350 бар (5080 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный компактный корпус преобразователя. Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...25 (⅜...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход: ±0,5 % объема дозирования

  • Диапазон измерения

    0...150 кг/мин (0...330 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    –50...+125 °C (–58...+257 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Нет

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Расходомер для применения на заправочных установках, с беспроблемной интеграцией в систему. Точное измерение сжатого природного газа (КПГ) для применения на заправочных установках с высоким давлением.

  • Функции датчика

    Максимальная эксплуатационная безопасность - надежность в экстремальных условиях процесса. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Значения расхода до 150 кг/мин (330 фунт/мин). Рабочее давление до 350 бар (5080 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный компактный корпус преобразователя. Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...25 (⅜...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Соединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход: ±0,5 % объема дозирования

  • Диапазон измерения

    0...150 кг/мин (0...330 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур продукта

    –50...+125 °C (–58...+257 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP66/67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Нет

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    CRN

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification