Deltatop DN61S

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Перепад давления

  • Заголовок для изделия

    Измерение на основе расчетного объемного или массового расхода. Первичный элемент DP (сопло). Сопло Вентури с выходным конусом.

  • Функции датчика

    Соответствие международному стандарту ISO5167-3.

    Измерительные участки.

    Приварные или фланцевые исполнения.

    Специальные материалы.

    Компактное или раздельное исполнение.

    Возможность оптимизации с целью снижения потерь давления, снижения погрешностей или расширения перенастройки диапазона измерения.

    Преобразователь перепада давления Deltabar S/M.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50...600

    2"...24"

  • Макс. погрешность измерения

    типичное значение: < 1,5% от расчетного объема или массы согласно ISO5167 без калибровки.

    Погрешность первичного элемента, исключая погрешность по плотности или компенсации.

  • Диапазон измерения

    15...120000 м3/ч

  • Макс. рабочее давление

    PN2,5...400

    Класс 150...2500

  • Диапазон температур продукта

    Компактное исполнение:

    -200°C...200°C

    -328°F...392°F


    Раздельное исполнение:

    -200°C...1000°C

    -328°F...1832°F

  • Степень защиты

    Преобразователь (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Дисплей/Настройка

    Преобразователь (Deltabar):

    4-строчный дисплей

    3 нажимные кнопки

    Быстрая настройка

    HistoROM

  • Выходные сигналы

    Преобразователь (Deltabar):

    4...20 мА

  • Цифровая связь

    Преобразователь (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Преобразователь (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

  • Принцип измерения

    Перепад давления

  • Заголовок для изделия

    Измерение на основе расчетного объемного или массового расхода. Первичный элемент DP (сопло). Сопло Вентури с выходным конусом.

  • Функции датчика

    Соответствие международному стандарту ISO5167-3.

    Измерительные участки.

    Приварные или фланцевые исполнения.

    Специальные материалы.

    Компактное или раздельное исполнение.

    Возможность оптимизации с целью снижения потерь давления, снижения погрешностей или расширения перенастройки диапазона измерения.

    Преобразователь перепада давления Deltabar S/M.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50...600

    2"...24"

  • Макс. погрешность измерения

    типичное значение: < 1,5% от расчетного объема или массы согласно ISO5167 без калибровки.

    Погрешность первичного элемента, исключая погрешность по плотности или компенсации.

  • Диапазон измерения

    15...120000 м3/ч

    75...600000 кг/ч при 10 бар/230°C

  • Макс. рабочее давление

    PN2,5...400

    Класс 150...2500

  • Диапазон температур продукта

    Компактное исполнение:

    -200°C...200°C

    -328°F...392°F


    Раздельное исполнение:

    -200°C...1000°C

    -328°F...1832°F

  • Степень защиты

    Преобразователь (Deltabar):

    IP67

    NEMA6P

  • Дисплей/Настройка

    Преобразователь (Deltabar):

    4-строчный дисплей

    3 нажимные кнопки

    Быстрая настройка

    HistoROM

  • Выходные сигналы

    Преобразователь (Deltabar):

    4...20 мА

  • Цифровая связь

    Преобразователь (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Преобразователь (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

  • Принцип измерения

    Перепад давления

  • Заголовок для изделия

    Измерение вычисленного объемного или массового расхода. Первичный элемент DP (патрубок). Патрубок Вентури с конической насадкой выходного отверстия.

  • Функции датчика

    Соответствие международному стандарту ISO5167-3.

    Прямые участки.

    Сварные соединения или исполнения с фланцами.

    Специальные материалы.

    Компактное или раздельное исполнение.

    Возможность оптимизации с целью снижения потерь давления, снижения погрешностей или увеличения диапазона изменения.

    Преобразователь перепада давления Deltabar S/M

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50...600

    2" ... 24"

  • Макс. погрешность измерения

    обычно < 1,5% рассчитанного объема или массы согласно ISO5167 без калибровки.

  • Диапазон измерения

    0,5 ... 25000 м3/ч

  • Макс. рабочее давление

    PN2,5 ... 400

    Cl.150 ... 2500

  • Диапазон температур продукта

    Компактное исполнение:

    -200°C... 200°C

    -328°F ... 392°F



    Раздельное исполнение:

    -200°C... 1000°C

    -328°F ... 1832°F

  • Степень защиты

    Преобразователь (Deltabar):

    IP67
    NEMA6P

  • Дисплей/Настройка

    Преобразователь (Deltabar):

    4-строчный дисплей

    3 кнопки

    Быстрая настройка

    HistoROM

  • Выходные сигналы

    Преобразователь (Deltabar):

    4 ... 20 мА

  • Цифровая связь

    Преобразователь (Deltabar):

    HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Преобразователь (Deltabar):

    ATEX

    FM

    CSA

    IEC

    TIIS

    NEPSI

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification