Реле расхода
Magphant

Изображение изделия: Magphant – электромагнитный расходомер ©Endress+Hauser

Электромагнитный принцип измерения расхода

Высокоэкономичный концевой датчик для надежного и воспроизводимого контроля расхода.

Высокоэкономичный и компактный концевой датчик Magphant является идеальным расходомером для контроля воды на промышленных предприятиях. Процесс измерения отличается высокой надежностью и воспроизводимостью, что делает его универсальным и легким в применении и позволяет использовать для обеспечения безопасности технологических процессов и работы предприятия в целом.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Высокая эксплуатационная готовность – надежная информация о расходе

    • Энергоэффективное измерение расхода – без потери давления из-за ограничений на поперечные сечения

    • Не требует технического обслуживания – нет движущихся частей

    • Безопасность процессов –...

  • Область применения

    • Измерение производится в двух направлениях, и на него практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

    • Универсальное использование в любых областях, связанных с водой.

    Характеристики прибора

    • Компактное и...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Экономичный датчик предельного уровня для надежного воспроизводимого мониторинга расхода. Универсальный, для любых применений в области вспомогательных водных ресурсов.

  • Функции датчика

    Высокая готовность предприятия – надежная информация о расходе. Энергосберегающее измерение расхода – отсутствует потеря давления благодаря полнопроходной конструкции поперечного сечения. Отсутствие потребности в техническом обслуживании ввиду отсутствия подвижных частей. Компактная малогабаритная конструкция. Номинальный диаметр: DN 15...2000 (½...80").

  • Особенности преобразователя

    Безопасность процесса – самоконтроль прибора и надежный мониторинг даже при пустом трубопроводе. Безопасность прибора – встроенная функция тестирования для проверки корректности работы электронного модуля. Простое управление – верхний предел диапазона выставляется потенциометром. Точка переключения выставляется поворотным переключателем. Токовый и релейный выходы.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN15...DN2000
    1/2"...80"

  • Смачиваемые материалы

    1.4435/316L

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    2%

  • Диапазон измерения

    0…56'550 м3/ч

  • Макс. рабочее давление

    0...16 бар абс

  • Диапазон температур продукта

    -20...+120°C
    (-4...+248°F)

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...60 °C (-4...140°F)

  • Материал корпуса сенсора

    Литой под давлением алюминий с покрытием из эпоксидного порошка

  • Степень защиты

    IP 66/NEMA 4X/тип 4X

  • Дисплей/Настройка

    Функция тестирования

  • Выходные сигналы

    4...20 мА
    Реле

  • Входные сигналы

    Нет

  • Источник питания

    24 В пост. тока (20...30 В пост. тока)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    FM
    CSA

  • Безопасность изделия

    CE, EAC

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия