Инновационные функциональные возможности

Новый этап в эволюции расходомеров

Функциональные возможности нового поколения кориолисовых и электромагнитных расходомеров Proline 300/500 сокращают затраты на эксплуатацию, обеспечивают максимальный уровень безопасности и высокое качество измерений.

Преимущества

  • Экономия времени и простота настройки

  • Функция Heartbeat Technology — всегда на пульсе измерений

  • Сокращение эксплуатационных расходов

  • Безопасность превыше всего

Инновационные функциональные возможности

Функциональные возможности нового поколения кориолисовых и электромагнитных расходомеров Proline 300/500 сокращают затраты на эксплуатацию, обеспечивают максимальный уровень безопасности и высокое качество измерений.

Экономия времени и простота настройки

Приборы Proline 300/500 предоставляют заказчику максимальный объем информации о процессе. Благодаря встроенному веб-серверу и сервисному разъему в виде RJ-45 для непосредственного подключения к ноутбуку можно извлекать данные приборов, диагностики, сервиса или процесса не только в операторной, но и на месте эксплуатации. Удаленный сбор всех данных также возможен по беспроводной сети с помощью встроенной технологии WLAN— эта глобальная инновация, упрощающая сервисное и техническое обслуживание в будущем.

Функция Heartbeat Technology — всегда на пульсе измерений

Другой важной особенностью является функция Heartbeat Technology. Она встроена во все новые приборы Proline и наряду с сертифицированной и контролируемой с метрологической точки зрения верификацией обеспечивает непрерывную самодиагностику в процессе эксплуатации. Оператору необязательно останавливать технологический процесс: верификацию можно запустить в любое время через доступные интерфейсы. Это позволяет, например, провести самоповерку без демонтажа расходомера, тем самым сэкономив деньги и время.

Сокращение эксплуатационных расходов

Преобразователи Proline 300/500 в равной степени сочетаются с любыми сенсорами Promass и Promag. Благодаря этому можно одновременно измерять несколько переменных процесса — например, массовый расход, объемный расход, плотность, концентрацию, вязкость и температуру (принцип Кориолиса); или объемный расход, температуру и проводимость (электромагнитный принцип).

Так же унифицированная концепция преобразователей упрощает управление запасными частями. Например, плата питания универсальна и работает в широком диапазоне напряжения от 24 В постоянного тока до 230 В переменного тока. А назначение свободно-конфигурируемых модулей ввода-вывода можно изменить в процессе эксплуатации.

Имея на складе один электронный модуль, пользователь покрывает запасные части для всех расходомеров Proline 300 или Proline 500.

Безопасность превыше всего

В основе преобразователей Proline лежит многолетний опыт промышленной эксплуатации и результаты последних разработок. Линейка расходомеров Proline была разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК61508, поэтому мы гарантируем высочайший уровень безопасности, качества измерения и работоспособности. Уникальные функции диагностики по технологии HeartbeatTM и современная система хранения данных HistoROM также обеспечивают соответствие стандартам безопасности.

Proline 300-500 ©Endress+Hauser