Оптимизированные датчики

Для ваших задач измерения расхода

В основе нового поколения расходомеров Proline лежит многолетний опыт промышленной эксплуатации и результаты последних разработок. Первичные преобразователи новых приборов остались неизменными, так как они отлично зарекомендовали себя за долгий срок применения в различных отраслях промышленности по всему миру.

Преимущества

  • Каждый датчик разработан в соответствии с требованиями различных отраслей промышленности

  • Легкая интеграция Proline 300/500 в существующие системы автоматизации благодаря широкому выбору опций входов/выходов

  • Возможность установки прибора в любые условия технологического процесса благодаря различным исполнениям, вариантам корпусов, условным диаметрам и опциям установки

  • Унифицированная концепция вторичных преобразователей для кориолисовых и электромагнитных расходомеров Proline 300/500

Кориолисовые расходомеры (газ, жидкости)

Кориолисовый расходомер Promass F

Универсальный

  • Высокоточное измерение жидкости и газа при изменяющихся условиях

  • DN 8...250

>> Подробнее о Promass F

Promass F ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass E

Для простых применений

  • Точное измерение жидкости и газа в различных стандартных задачах измерения расхода

  • Экономичный

  • DN 8...80

>> Подробнее о Promass E

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass X

Четырехтрубный расходомер (до 4100 т/ч)

  • Предназначен для больших расходов, обеспечивает высокую производительность на загрузке/разгрузке танкеров, в системах коммерческого учета

  • DN 300...400

>> Подробнее о Promass X

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass O

Прибор для измерений при высоком давлении)

  • Высокоточное измерение расхода при сверхвысоком давлении до 250 бар (нефтегазовая промышленность)

  • DN 80...250

>> Подробнее о Promass O

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass H

Для самых агрессивных сред

  • Однотрубный расходомер с трубкой из циркония или тантала для высокоточных измерений жидкости и газа

  • DN 8...50

>> Подробнее о Promass H

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass P

Для фармацевтической отрасли

  • Предназначен для стерильных процессов в фармацевтической промышленности

  • DN 8...50

>> Подробнее о Promass P

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass S

Однотрубная дренируемая система

  • Предназначен для гигиенических процессов в пищевой промышленности, в которых требуется тщательная очистка

  • DN 8...50

>> Подробнее о Promass S

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass I

Измерение вязкости

  • Расходомер с прямой трубкой из титана для измерений высоковязкой жидкости при низких потерях давления

  • DN 8...80

>> Подробнее о Promass I

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass A

Для самых низких значений расхода

  • Однотрубный самодренируемый датчик для точного измерения малых расходов жидкости и газа

  • DN 1...4

>> Подробнее о Promass A

Promass E ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Promass Q

Для надежных измерений сложных сред

  • Для измерения расхода жидкости с содержанием пузырьков газа

  • Сверхточные измерения расхода и плотности при рабочих условиях процесса

  • DN 25...100

>> Подробнее о Promass Q

Promass E ©Endress+Hauser

Электромагнитные расходомеры (для измерений проводящей жидкости)

Электромагнитный расходомер Promag P

Для самых агрессивных жидкостей

  • Для химических и общепромышленных процессов с использованием агрессивных жидкостей и при высоких температурах среды до +180 °C

  • DN 15...600

>> Подробнее о Promag P

Promass E ©Endress+Hauser

Электромагнитный расходомер Promag H

Для самых низких значений расхода

  • Для применений, требующих гигиенического исполнения

  • DN 2...150

>> Подробнее о Promag H

Promass E ©Endress+Hauser

Электромагнитный расходомер Promag W

Для измерений расхода воды

  • Для процессов водоочистки и водоподготовки

  • Опция: IP68 для подземного или подводного применения

  • DN 25...2000

>> Подробнее о Promag W

Promass E ©Endress+Hauser