Cubemass
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Cubemass / 8CM for measuring smallest quantities of liquids and gases ©Endress+Hauser

Cubemass - The Coriolis flowmeter for measuring smallest quantities of liquids and gases

The Coriolis Flow Measuring Principle

Compact sensor for smallest quantities with easy system integration

Cubemass is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass as compact Coriolis sensor.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

    • Space-saving installation – compact single-tube design

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Suitable for skids – lightweight sensor

    • Cost...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

    Device properties

    • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

    • Process pressure up to 400...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    компактная конструкция, малый вес, высокая точность

  • Функции датчика

    Сниженные расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое
    измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Экономичный – очень низкое энергопотребление. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный корпус преобразователя. Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    По массе:+-0.10% /По объему: +-0.10%

  • Диапазон измерения

    0… 1000 кг/ч

  • Макс. рабочее давление

    DN1,2: 400 бар, DN4,6: 160 бар

  • Диапазон температур продукта

    -50…200°C

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    10...30 В пост. тока
    20...28 В перем. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX
    NEC
    CEC
    TIIS

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    CRN

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Материал 3.1

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    компактная конструкция, малый вес, высокая точность

  • Функции датчика

    Сниженные расходы на установку – компактная однотрубная система. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое
    измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).

  • Особенности преобразователя

    Экономичный – очень низкое энергопотребление. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный корпус преобразователя. Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см3

  • Диапазон измерения

    0...1000 кг/ч (0...37 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    DN1,2: 400 бар, DN4,6: 160 бар

  • Диапазон температур продукта

    –50...+200 °C (–58...+392 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Modbus RS485

  • Источник питания

    10...30 В пост. тока
    20...28 В перем. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX
    NEC
    CEC
    TIIS

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    CRN

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение