Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Promass 84O

Coriolis flowmeter - Proline Promass 84O ©Endress+Hauser

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением, с функциями коммерческого учета. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка: 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250, класс 1500.

  • Особенности преобразователя

    Качество – разработан для коммерческого учета; имеет международно признанные метрологические сертификаты. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+200 °C (–40...+392 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой под давлением алюминий с порошковым покрытием
    1.4301 (304), листовой
    CF3M (316L), литой

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
    (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 модульных выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
    импульсный выход с фазовым сдвигом
    Реле

  • Входные сигналы

    1 модульный вход: сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART
    Modbus RS485

  • Источник питания

    16...62 пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, коммерческий учет, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    Сертификаты для коммерческого учета: MI-002 (газы), MI-005 (жидкости)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Надежный расходомер с возможностью работы в областях применения с высоким давлением, с функциями коммерческого учета. Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления; подходит для применения на береговых/плавучих установках.

  • Функции датчика

    Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к растрескиванию, вызываемому коррозией при напряжениях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка: 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Рабочее давление до PN 250, класс 1500.

  • Особенности преобразователя

    Качество – разработан для коммерческого учета; имеет международно признанные метрологические сертификаты. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 80...150 (3...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Присоединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500

  • Диапазон температур продукта

    –40...+200 °C (–40...+392 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость

  • Материал корпуса преобразователя

    Литой под давлением алюминий с порошковым покрытием
    1.4301 (304), листовой
    CF3M (316L), литой

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой
    (наружное управление)
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО

  • Выходные сигналы

    4 модульных выхода:
    0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
    импульсный выход с фазовым сдвигом
    Реле

  • Входные сигналы

    1 модульный вход: сигнал состояния

  • Цифровая связь

    HART
    Modbus RS485

  • Источник питания

    16...62 пост. тока
    85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
    20...55 В пер. тока (45...65 Гц)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, коммерческий учет, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    Сертификаты для коммерческого учета: MI-002 (газы), MI-005 (жидкости)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN, AD 2000

  • Сертификаты на материалы

    Материал 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение